• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Systèmes de chauffage indirect

Une sous-station indirecte est utilisée lorsque les conditions du réseau de chauffage urbain, telles que la pression et la température, ne permettent pas un raccordement direct. Lorsqu’une sous-station est raccordée indirectement, un échangeur de chaleur assure un transfert de chaleur économe en énergie. Cela garantit également que l'alimentation du réseau primaire et l'installation du réseau secondaire dans le bâtiment restent séparés et sûrs. 

Ainsi, l'installation du bâtiment fonctionne quelles que soient les variations de pression ou de température dans le réseau de chauffage urbain (équilibrage hydraulique) et est à l’abri des ruptures de tuyauteries et des fuites.

Les sous-stations indirectes Danfoss sont des unités autonomes généralement fixées à un mur. Elles peuvent supporter un ou plusieurs circuits de chauffage, avec ou sans production d’eau chaude sanitaire du côté primaire ou secondaire.

Ces solutions avancées sont également disponibles avec un régulateur électronique permettant la régulation en fonction de la température extérieure. Cela garantit un fonctionnement simple et économe en énergie tout en permettant simultanément une surveillance centrale et une transparence de la consommation d’énergie.

Caractéristiques et avantages

Solutions avancées disponibles également avec un régulateur électronique permettant la régulation en fonction de la température extérieure

Les sous-stations indirectes avec échangeurs de chaleur Micro Plate™ assurent un transfert de chaleur économe en énergie

Vidéo Danfoss DSA1 RCU

Plus petite, plus légère et plus efficace : la sous-station compacte DSA1 de Danfoss

Découvrez comment le module est installé, ainsi que des astuces et conseils pour sa mise en service et son entretien.

Gamme de produits

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Guide d’utilisation District heating substations Anglais Multiple 19 févr., 2020 3.2 MB .pdf
Guide d’utilisation Sous-stations de chauffage urbain français, langue française Multiple 17 févr., 2021 3.2 MB .pdf
Brochure Specifying the right district heating substation makes commercial sense Anglais Multiple 09 sept., 2025 4.4 MB .pdf

Outils et applis

Études de cas