Les modules d’appartement sont des systèmes de chauffage décentralisés installés dans des appartements afin de fournir chauffage et eau chaude à la demande aux occupants.
Les sous-stations de chauffage direct et d’eau chaude sanitaire ne disposent pas d’échangeur de chaleur séparant le réseau primaire du réseau secondaire. Par conséquent, l’alimentation réseau ou la chaudière centrale à fioul/gaz alimentera directement le réseau dans chaque appartement.
Les sous-stations de chauffage direct sont recommandées pour les réseaux avec une PN6 ou une PN10 tout au plus.
Modules d’appartement permettant un chauffage direct avec boucle de mélange et eau chaude sanitaire
L’alimentation réseau alimentera directement le réseau de l’immeuble. Du côté chauffage, une boucle de mélange permet de réguler la température d’alimentation de l’installation dans la sous-station. Les sous-stations de chauffage direct sont recommandées pour les réseaux avec une PN6 ou une PN10 maximum.
Systèmes de distribution – Chauffage par le sol pour modules d’appartement
Systèmes préfabriqués pour le chauffage par le sol, ainsi que pour l’eau chaude et l’eau froide. Les systèmes peuvent être installés séparément ou être directement raccordés à la gamme de modules d’appartement Danfoss, en combinaison avec une chaudière ou en tant qu’extension d’un système de chauffage existant. Les modules d'appartements sont disponibles sous deux formes : la version encastrée, avec boîtier d’encastrement en option, et la version murale, avec capot en option.
Caractéristiques et avantages
Solution économique, en neuf comme en rénovation, avec des coûts d’entretien et de maintenance peu élevés lors de l’utilisation.
Installation rapide et simple.
Moins encombrant ; peut être intégré dans des murs, dans des cages d’escalier ou sur un axe.
Comptage d’énergie et suivi de consommation avec compteur d’énergie.
Gamme de produits
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Anglais | Multiple | 04 mars, 2015 | 2.4 MB |