• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss TPOne™

Thermostat programmable connecté Danfoss TPOne-S

Thermostat connecté intelligent Danfoss TPOne-S

Le contrôle de votre chauffage est plus facile que jamais.

Votre thermostat programmable connecté TPOne-S facilite votre quotidien. Il vous permet d'optimiser le contrôle de votre chauffage et de réaliser des économies d'énergie considérables, ou que vous soyez, à n'importe quelle heure de la journée. 

Où utiliser le thermostat connecté Danfoss TPOne-S?
TPOne-S est adapté à pratiquement toutes les applications de chauffage domestique avec un système de chaudière. Des maisons individuelles aux immeubles résidentiels.

L'atout des particuliers !

L'atout des particuliers !

  • Interface intuitif
  • Programmation adaptée du thermostat
  • Mode confort accessible en un clic
  • Menus et paramétrages clairs et simples
  • Mode économie d'énergie accessible en un clic
L'atout économique Danfoss tpone thermostat

L'atout économique

Avec le thermostat connecté Danfoss TPOne™, réalisez jusqu'à 20% d'économies d'énergie  par rapport à un thermostat manuel grâce à l'utilisation de gains de chaleur gratuits et à un maintien constant de la température ambiante.

Le thermostat TPOne-S pour permet d'obtenir un niveau de confort exceptionnel dans votre logement tout en vous faisant économiser de l'argent. La simplicité de ses réglages vous permet de définir en toute simplicité des périodes de chauffe et des périodes d'économies.

D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez profiter d'une température intérieure parfaite, le matin, la journée et pendant la nuit.

Économisez de l'énergie grâce à un simple geste

Économisez de l'énergie grâce à un simple geste

Des tests indépendants ont prouvé qu'en abaissant d'un degré la température d'un logement, la consommation énergétique pouvait être réduite jusqu'à 10%.

Grâce à la fonction "Clic & Sauvegarde" du thermostat programmable Danfoss TPOne™, vous pouvez rapidement abaisser d'un degré les plages horaires de "conforts". En un simple clic, vous avez le pouvoir de contribuer à la protection de l'environnement tout en économisant de l'argent.

Fonctionnement

Programmation du TPOne-S : simple et flexible

Programmation du TPOne-S : simple et flexible

Avec le thermostat d’ambiance programmable TPOne-S, le chauffage est commandé par des plages horaires prédéfinis. Si vous avez besoin de modifier temporairement la programmation, le TPOne™ possède 4 boutons de confort qui vous permettent d’un simple clic, de régler les paramètres et de bénéficier à la fois d'un confort accru et d'économies d'énergie.

Les boutons du mode confort remplacent les paramètres de programmation existant et restent en place jusqu'au prochain cycle de chauffage programmé. Le thermostat vous apporte du confort en toute autonomie.

Les quatre modes de confort du thermostat programmable Danfoss TPOne™

Caractéristiques et avantages

Connexion WiFi

Contrôle facile depuis l'application smartphone TPOne Heating App

Vous pouvez coupler jusqu'à 10 smartphones et/ou tablettes sur un thermostat connecté TPOne-S

Un smartphone et/ou tablette peut contrôler jusqu'à 20 thermostats connecté TPOne-S

Connexion à internet cryptée et sécurisée via les services Cloud de Danfoss

Contrôle complet du thermostat même sans internet ou réseau WiFi

Inclus le relais de chaudière DBR RF

Mode vacances

Limites minimum et maximum de température

Boutons d'utilisation tactiles

Température en °C ou °F selon préférence

Clic sonore sur les boutons du thermostat (activé ou non selon préférence)

Réglage de la température de protection contre le gel

Minuteur d'eau chaude sanitaire (nécessite un DBR supplémentaire, fourni séparément)

Affichage clair et facile (9 langues)

Minuterie de service de la chaudière

Outils et applis

Connectivité et contrôle par application smartphone du thermostat programmable TPOne-S

Une connexion internet sécurisée à l'application Danfoss TPOne™ permet de contrôler votre TPOne-S de n'importe où et à tout moment. Vous pouvez ainsi contrôler votre chauffage depuis l'extérieur, ce qui vous permet de faire des économies en cas d'absence et de programmer la bonne température à votre retour à la maison. 

Installation

Remarque : Ce produit ne doit être installé que par un électricien qualifié ou un installateur chauffagiste compétent et doit être conforme à la réglementation locale en matière de câblage.

Le récepteur doit être monté à proximité de la source de chaleur, à une distance minimale de 30 cm de tout boîtier ou appareil métallique, et placé de manière à ce qu'aucun obstacle métallique important ne se trouve entre le récepteur et le thermostat. Le thermostat peut être monté à distance jusqu'à 30 m du récepteur, tout en considérant que l'intensité du signal sera réduite lorsqu'il passera à travers les murs et les plafonds. Les murs et plafonds contenant un renfort en acier ou avec une isolation doublée d'une feuille de métal auront également un effet significatif sur la distance de communication et peuvent bloquer complètement le signal.

Assistance

Vous cherchez des informations produit spécifiques ? Support TPOne-S thermostat

Vous cherchez des informations spécifiques sur ce thermostat ?

Vous cherchez des informations spécifiques sur ce thermostat ?

Cliquez ici pour trouver la documentation, vidéos et guides d'installations relatifs au thermostat d'ambiance TPOne-S.

Solutions associées

Chauffage connecté Danfoss

Le chauffage connecté par Danfoss

Nous avons une solution de chauffage connecté pour chaque maison et chaque besoin. Du thermostat intelligent autonome pour radiateur aux solutions complètes de chauffage intelligent.
Avec Danfoss, optez pour un contrôle total quand vous voulez, où vous voulez.