Le chauffage domestique de demain
La solution de chauffage connecté Danfoss assure le maintien de la température que vous préférez. Vous apprécierez de retrouver votre maison bien chaude et confortable à votre retour. Cela vous permettra également de réaliser des économies en cas d'absence ou lorsque vous dormez. Essayez et appréciez une expérience de confort suprême.
Comme nous passons près de 90 % de notre temps à l'intérieur, nous avons besoin de le rendre aussi confortable que possible. Danfoss vous propose une gamme de solutions de chauffage connecté intelligent qui vous apporte un nouveau degré de confort intérieur.
Laissez votre chauffage connecté suivre votre routine quotidienne :
- Le matin : avant même que vous vous réveilliez, votre solution de chauffage connectée augmente automatiquement la température ambiante pour vous garantir un début de journée agréable.
- Pendant la journée : lorsque vous n'êtes pas à la maison, le chauffage connecté intelligent diminue la température ambiante pour réduire la consommation énergétique.
- La nuit : la température baisse automatiquement pour économiser de l'énergie.
- Planifiez vos vacances : choisissez vos dates de départ et de retour. Nos applications smartphone se chargent du reste. À votre retour, vous serez accueillis par la température ambiante choisie pour un confort supérieur.

En quoi consiste le chauffage connecté ?
Chaque habitation peut être chauffée de manière plus intelligente. Il suffit de laisser le chauffage suivre votre routine quotidienne. Cela vous permet d'assurer un confort optimal et de réaliser des économies d'énergie.

Un chauffage connecté compatible avec la DPEB
Les têtes thermostatiques connectées Danfoss sont compatibles avec la nouvelle Directive pour la Performance Énergétique des Bâtiments.
Gamme de produits
-
Danfoss Ally™Danfoss Ally™ vous offre tous les avantages d'un système de chauffage intelligent complet - dans une application simple et facile à utiliser. Avec Danfoss Ally™, vous avez le contrôle total de votre radiateur et de votre plancher chauffant ainsi que de votre facture de chauffage. De pratiquement partout et à tout moment, que vous soyez à la maison ou en déplacement.
-
Danfoss Eco™Danfoss Eco™ est un thermostat de radiateur intelligent autonome qui vous permet de contrôler facilement votre température depuis votre domicile. Le thermostat Danfoss Eco™ fonctionne avec la technologie Bluetooth®, ce qui signifie que vous pouvez désormais contrôler vos radiateurs depuis votre smartphone, à l'aide d'une l'application.
-
Support Danfoss Link™Danfoss Link™ est une solution de chauffage connecté complète qui vous offre la possibilité de contrôler vôtre chauffage au sol et par radiateurs. Cela, où que vous soyez et à n'importe quel moment de la journée en utilisant votre smartphone. Découvrez ici la page de support technique de notre solution.