• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Thermostat d'ambiance programmable

Régulation intelligente facilitée

Grâce au nouveau thermostat d'ambiance programmable TPOne™ Danfoss, le système de commande de chauffage intelligent n'a jamais été aussi simple. Doté de nombreuses innovations pratiques et faciles à utiliser, TPOne™ a été conçu pour convenir à quasiment toutes les applications de contrôle de chauffage domestique. Facile à installer et d'une simplicité admirable, TPOne™ associe à merveille toutes les fonctionnalités de nos modèles TP existants en une seule unité élégante.

TPOne™ vous permet de réaliser environ 20 % d'économies d'énergie par rapport à une vanne actionnée manuellement, grâce à des apports de chaleur gratuits et une température ambiante constante.

Caractéristiques et avantages

Pour les installateurs

Installation rapide avec raccordement habituel

Assistant de configuration rapide

Menu installateur séparé avec mode verrouillage

Versions filaires ou radio sans fil à piles et secteur

Pour les propriétaires

Interface utilisateur intuitive

Programmation souple du chauffage

Modes Confort One Touch

Menus de configuration clairs

Économie d'énergie Click & Save

Video TPOne Danfoss thermostat programmable

Découvrez le thermostat programmable TPOne™ Danfoss

Le thermostat d'ambiance programmable TPOne™ Danfoss maintient un environnement intérieur confortable, en régulant automatiquement la température de votre maison. Pour profiter d'une température intérieure parfaite 24 heures sur 24.

Vidéos