Vannes de zone motorisées

  • Vue d'ensemble
  • Documents

Vannes motorisées 2 voies et vannes motorisées 3 voies :

  • Gamme étendue de tailles de corps de vannes
  • Les vannes motorisées série H Danfoss à moteurs interchangeable sont disponibles dans un grand choix de tailles pour tuyauteries en cuivre et en fer.
  • Les corps de vanne et moteurs peuvent être achetés séparément ou en kits pratiques. Pour faciliter l'installation et l'entretien, le montage du moteur sur le corps de vanne est effectué sur place, à l'aide des vis fournies.

Caractéristiques et avantages

Disponibles en versions 2 voies, relais de signal 3 voies et position médiane 3 voies.

Actionneurs interchangeables

Disponibles sous forme de corps de vanne et d'actionneurs séparés ou en kits pratiques.

Pour faciliter l'installation et l'entretien, les moteurs sont installés sur les corps de vanne sur place, au moment de l'installation.

Gamme étendue de tailles de corps de vannes

Documents

Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure H Series Motorised Valves Anglais Royaume-Uni 10 janv., 2017 382.6 KB .pdf
Fiche technique Vannes de zone motorisée type H français, langue française Multiple 11 juin, 2017 159.6 KB .pdf