Le système de chauffage écoénergétique/d'eau chaude sanitaire (ECS) exige un contrôle strict en matière de temps et de température. Les thermostats limitent la consommation de combustible et améliorent le confort en régulant les températures de l'air dans les habitations, et l'eau chaude sanitaire stockée, à des niveaux souhaités.
La plupart des thermostats électroniques fonctionnent sur piles, ce qui permet un câblage de sortie simple à deux fils et sans connexion neutre. Les modèles RF à radiofréquence transmettent des commandes par signal radio à d'autres composants du système de contrôle via des unités de réception/commutation situées à proximité les unes des autres.
Caractéristiques et avantages
Une gamme de thermostats d'ambiance électroniques à cadran et numériques
Disponible en version câblée et sans fil.
Régulation chronoproportionnelle ou marche/arrêt, au choix
Indication de sortie allumée
Limites de température minimale et maximale réglables en fonction des besoins de l'utilisateur.
10 % d'économies potentielles grâce à la régulation chronoproportionnelle.

Des thermostats d'ambiance électroniques haute performance, qui permettent d'économiser l'énergie.
Les thermostats d'ambiance intelligent RET1000 et RET2000 sont dotés d'une conception moderne et élégante ainsi que de commandes ultra performantes qui permettent de réaliser des économies d'énergie. Pour en savoir, consultez la brochure produit.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | RET1000 and RET2000 Sales Leaflet | Anglais | Royaume-Uni | 09 juin, 2015 | 1.9 MB | |
Brochure | RET1000 et RET2000 | français, langue française | Belgique | 08 nov., 2016 | 1.6 MB | |
Fiche technique | RET1000 Smart Room Thermostat | Anglais | Multiple | 22 sept., 2015 | 369.7 KB | |
Fiche technique | RET1000 Thermostat d’ambiance intelligent | français, langue française | Multiple | 18 nov., 2014 | 147.0 KB | |
Fiche technique | RET1000 Thermostat d'ambiance intelligent | français, langue française | Multiple | 15 avr., 2014 | 138.7 KB | |
Fiche technique | RET2000 Digital Room Thermostat | Anglais | Multiple | 17 sept., 2015 | 382.1 KB | |
Fiche technique | RET2000 Digital Room Thermostat | Anglais | États Unis | 18 juin, 2014 | 86.2 KB | |
Fiche technique | RET2000 Thermostat d’ambiance digital | français, langue française | Multiple | 05 mai, 2014 | 459.2 KB | |
Fiche technique | RET2000 Thermostat d’ambiance digital | français, langue française | Multiple | 18 nov., 2014 | 154.3 KB |
Produits associés
-
Thermostat d'ambiance programmable TPOneAvec Danfoss TPOne™, le contrôle de chauffage intelligent est désormais plus facile que jamais. TPOne™ est idéal pour presque toutes les applications de chauffage domestique associées à un système de chaudière, aussi bien dans les maisons individuelles que dans les immeubles résidentiels.
Applications associées
-
Systèmes connectésLa numérisation, l’accès à distance et l’Internet des objets (IoT) s’imposent de plus en plus dans les applications CVC. Ils orientent le développement des bâtiments intelligents et offrent un surcroît important d’efficacité énergétique grâce aux meilleures performances du système en fonction des données du bâtiment. Danfoss offre plusieurs systèmes pouvant être connectés à Internet.