Pompes à haute pression destinées aux applications d'osmose inverse

Pompes à haut rendement énergétique pour le dessalement

Avec les pompes à piston axiales à haute pression Danfoss adaptées aux applications d’osmose inverse de l’eau de mer (SWRO), vous obtiendrez l’une des pompes de dessalement les plus fiables et durables. Les pompes APP peuvent être utilisées dans presque toutes les applications SWRO – terrestres, extracôtières ou marines. Montées dans des conteneurs ou des trains, les pompes APP peuvent contenir plusieurs pompes en parallèle pour assurer un approvisionnement ininterrompu et suffisant à tout moment.

Les pompes à piston axial Danfoss ont été testées pour dépasser les performances des pompes centrifuges, même dans les grandes installations, avec des débits de perméat allant jusqu'à 30 000 m3/jour. La technologie APP offre des taux d'efficacité de plus de 90 % et permet d'obtenir les coûts de cycle de vie les plus bas disponibles.

La taille compacte et le faible poids des pompes APP permettent une configuration flexible dans presque tous les environnements. Les pompes peuvent être pré-assemblées et testées avec les systèmes en usine, et ce, pour éviter le montage et le soudage sur site dans des endroits éloignés et difficiles d'accès.

La construction simple de la pompe avec peu de pièces permet un fonctionnement très fiable avec de longs intervalles d'entretien et une maintenance facile. La pompe APP ne nécessite pas d'huile. Seule de l'eau est nécessaire pour la lubrification. Le délai d'approvisionnement est court, de 2 à 4 mois seulement, même pour les grands projets.

Depuis plusieurs années, Danfoss est pionnière en matière de technologie des pompes à piston axial dans les applications hydrauliques difficiles. Avec plus de 15 brevets, une solide expérience en mécanique de précision et un savoir-faire d'envergure internationale en matière de production de Duplex, Super Duplex et PEEK renforcé au carbone, Danfoss conçoit et produit les pompes à piston axial les plus avancées disponibles pour les applications d'osmose inverse. Les pompes peuvent être livrées avec les homologations ATEX et API 674.

Caractéristiques et avantages

Vaste savoir-faire en matière d'applications

Taux d'efficacité les plus élevés de l'industrie

Compact et petit - la moitié de la taille des pompes concurrentes

Longue période entre les intervalles d'entretien

Conception simple et facile d'entretien

Simple et fiable, avec un temps de disponibilité élevé

Délai d'amortissement court

Calculez le nombre et la taille des pompes à haute pression nécessaires pour votre application et découvrez combien d'énergie vous pouvez économiser.

Osmose inverse sur exploitations et dans des complexes hôteliers - Danfoss

Études de cas relatives à l'osmose inverse

Apprenez-en plus sur l'utilisation de nos pompes APP et de nos dispositifs de récupération d'énergie iSave dans les applications d'osmose inverse.

Un design compact et simple

Grâce à son haut rendement énergétique et sa fiabilité, le SWRO est devenu l’une des solutions de dessalement les plus durables et les plus rentables pour les applications terrestres, offshore et marines. La technologie est fiable et sûre avec des pompes à haute pression forçant l’eau de mer à travers les membranes de dessalement pour créer de l’eau douce. Danfoss fournit une expertise et des technologies uniques qui peuvent offrir à votre entreprise une grande efficacité, une maintenance réduite et une configuration flexible.