Pompes à haute pression pour des applications avec solvants chimiques

Les pompes Danfoss PAHT C sont conçues pour la manipulation de solvants chimiques à haute pression. Les pompes peuvent répondre aux besoins de diverses applications exigeant une concentration chimique faible ou élevée. Les pompes PAHT C traitent des débits compris entre 0,7 et 18,1 l/min (0,2 à 4,7 gpm) et des pressions pouvant atteindre 100 barg (1 450 psig).

Pour éviter toute contamination par huile dans votre application, les pompes Danfoss utilisent uniquement le fluide pompé comme lubrifiant. Parallèlement, les performances des pompes sont extrêmement élevées et permettent de réduire la facture énergétique et les émissions de CO2.

Les pompes à haute pression Danfoss offrent une fiabilité exceptionnelle grâce à un nombre réduit de pièces mobiles et de maintenance. Cela signifie que les pompes peuvent normalement fonctionner au moins 8 000 heures avant de nécessiter un entretien. La taille compacte, le faible poids, et la fabrication à partir de matériaux durables permettent une configuration flexible dans presque tous les environnements. Enfin, le coût total de possession est inférieur à celui de toutes les autres pompes sur le marché en raison des faibles coûts d'énergie, d'exploitation et de maintenance.

Les pompes Danfoss peuvent être livrées avec l'homologation ATEX, afin de pouvoir être utilisées en atmosphère explosive. 

Caractéristiques et avantages

Régulation directe du débit pour une mesure précise

Aucun risque de contamination par l'huile grâce à la technologie ultra propre de la pompe, qui ne nécessite pas d'huile.

Faibles coûts d'entretien grâce à sa conception efficace et à sa construction en acier inoxydable. Un fonctionnement prévu d'au moins 8 000 heures avant un entretien

Faibles coûts énergétiques grâce à la conception très efficace du piston axial

Installation simple

Certifié ISO 9001, ISO 14001 et ATEX