Les echangeurs à plaques standard SONDEX® constituent le choix idéal pour une large gamme d'applications sur de nombreux segments de marché. Grâce à des technologies innovantes et à une conception intelligente, nos echangeurs à plaques standard constituent un excellent investissement et le choix idéal pour les applications standard.
Nous possédons l’un des portefeuilles les plus étendus au monde et nous personnalisons chaque échangeur de chaleur afin de répondre exactement à vos besoins. Avec leur conception polyvalente et leur rendement thermique élevé, ils constituent la solution parfaite pour un large éventail d'applications.
Découvrez l'avantage d'une solution personnalisée de manière individuelle, qui répond parfaitement à vos besoins et diminue votre consommation énergétique.
Une excellente performance, associée à une faible perte de charge, éliminent les charges inutiles sur votre système et optimisent les performances globales du système.
Dans la mesure du possible, nous élaborons des solutions à passage unique, puisqu'elles constituent le choix privilégié dans la plupart des applications. Étant donné que tous les raccords se situent au niveau de la tête, il n'est pas nécessaire de débrancher l'échangeur de chaleur de la canalisation pour effectuer des tâches d'inspection, de nettoyage ou d'entretien.
Cette conception permet d'obtenir une solution compacte avec un faible encombrement, simple à installer et facile d'accès pour la maintenance.
Conçu pour maximiser les turbulences, même à faible débit, cet emboutissage permet d'obtenir un transfert de chaleur incomparable. L'efficacité de ce motif a été démontrée par le biais de tests rigoureux. C'est le choix par défaut pour les échangeurs de chaleur à plaques.
En savoir plus
Regarder la vidéo
Les évaporateurs SONDEX® sont conçus pour gérer des tâches d'évaporation avancées. L'utilisation de cassettes à plaques semi-soudées permet de garantir que les fluides ne se mélangent jamais. Les cassettes à plaques sont conçues pour garantir un niveau de turbulence optimal des deux côtés, tout en assurant une distribution uniforme du fluide, ce qui permet d'obtenir des performances supérieures et une excellente qualité de produit.
Les condenseurs SONDEX® sont parfaits pour les applications spéciales que les échangeurs de chaleur à plaques ordinaires ne peuvent pas gérer. Conçus pour s'adapter à des volumes importants de débits de vapeur, ce produit est pourvu d'une grande entrée pour le flux de vapeur. Combinés à un temps de séjour réduit, ils établissent des conditions de condensation optimales, même pour les applications utilisant de la vapeur basse pression.
La technologie à modèle de plaque SONDEX® Fishbone est utilisée dans la grande majorité de nos échangeurs de chaleur à plaques. Le modèle est conçu pour obtenir des performances thermiques élevées tout en utilisant la perte de charge autorisée de la manière la plus efficace possible. Disponible avec différentes profondeurs de canaux, espacement et angle par rapport à l'écoulement : chaque plaque a un modèle optimisé pour une application donnée.
Les échangeurs de chaleur à plaques semi-soudées Danfoss sont optimisés pour les applications industrielles. Ils sont conçus pour les systèmes à l'ammoniac et peuvent être utilisés pour des applications telles que les condenseurs, les évaporateurs noyés et pompés, les sous-refroidisseurs, les surchauffeurs, les économiseurs et les refroidisseurs d'huile.
Pour choisir un échangeur de chaleur, il convient de tenir compte de nombreux facteurs. Nos ingénieurs commerciaux qualifiés conçoivent l'échangeur de chaleur avec les dimensions appropriées et les spécifications qui conviennent en fonction de vos intrants et de vos besoins, pour garantir une solution de qualité qui fonctionne de manière optimale.
Nos échangeurs de chaleur sont approuvés et certifiés conformément aux normes et exigences de l'industrie. Pour plus de détails, veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Veuillez contacter votre commercial local représentant la marque SONDEX®.
Veuillez contacter votre représentant commercial local de la marque SONDEX®. Pour obtenir un devis précis, veuillez préparer les données suivantes :