En hiver, il est possible d'éviter les problèmes de gel dans les canalisations d'eau potable, les canalisations d'eaux usées, les canalisations d'eau de refroidissement, les canalisations d'eau d'alimentation et les systèmes d'arrosage en chauffant les canalisations à l'intérieur ou à l'extérieur par le bais d'un câble chauffant. Les systèmes Danfoss permettent de choisir entre un fonctionnement à puissance constante ou autorégulant.
Les systèmes de traçage de tubes Danfoss peuvent être utilisés à deux fins principales :
- Les systèmes de protection contre le gel sont nécessaires lorsqu'il faut éviter que les canalisations d'eau et sanitaires ne gèlent ou ne soient endommagées par la glace.
- Les systèmes de maintien en température permettent de conserver la température requise sur les canalisations d'eau chaude ou d'autres fluides.
Les systèmes de traçage de tubes Danfoss peuvent être utilisés à l'intérieur ou autour des tuyaux, pour des réseaux de canalisations intérieurs ou extérieurs, ainsi que pour des tuyaux installés en surface et sous terre.
Caractéristiques et avantages
Protection des canalisations contre le gel par câble chauffant autorégulant
Débit constant dans les canalisations
Profondeur réduite pour les canalisations souterraines
Évite les frais de réparation après un hiver rude
Évite le durcissement de produits gras dans les systèmes de canalisation
Alimentation en eau chaude efficace
Câble pour l'installation dans la canalisation avec l'eau potable

Système de chauffage de tuyaux Danfoss
Danfoss a conçu des solutions extérieures polyvalentes pour le chauffage de tuyaux, le chauffage de toitures et gouttières, et le chauffage au sol qu'il est possible d'installer sur presque tous les types de constructions, y compris les bâtiments privés, commerciaux et institutionnels.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Catalogue | Danfoss Product catalogue | Anglais | Multiple | 06 juil., 2020 | 24.4 MB |
Produits associés
-
Déneigement, protection antigel – câblesLes câbles chauffants Danfoss sont élaborés pour un grand choix d'applications, notamment le confort intérieur grâce au chauffage par le sol. Forts de notre longue expérience et de l'esprit d'innovation qui nous anime, nous avons mis au point Danfoss ECflex, notre toute dernière innovation, qui vous apporte une dimension nouvelle en matière de polyvalence, de flexibilité et de fiabilité.
-
Traçage de tubes – thermostats pour câble chauffant de mise hors gelLes thermostats Danfoss pour traçage de tubes sont utilisés dans les applications de protection des canalisations et des câbles en cas de basses températures. Ces thermostats sont utilisés avec les câbles chauffants Danfoss pour traçage de tubes.