• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

ECflex 100T - 75T - 50T

Le câble chauffant électrique qui s'adapte à vos pièces !

Prévu pour la construction neuve, ECflex est la solution de chauffage au sol électrique idéale pour s'adapter à toutes vos pièces, qu'importe leur forme.

Le système ECflex est discret et simple à installer.

Application :

  • Trame chauffante électrique pour construction neuve
  • Plancher chauffant types : Parquet flottant, stratifié avec sous-couche, carrelage

 

Caractéristiques et avantages

Rapidité et simplicité d'installation 

Longue durée de vie

Qualité exceptionnelle - treillis en fibre de verre et 2 gaines de protection des âmes chauffantes

Différentes puissances /m² : 50W ; 75W ; 100W

Résistance à la traction >300 N et résistance à la déformation >1500 N

Garantie

Chez Danfoss, nous tenons à fournir des produits de qualité supérieure et durables. Nous vous offrons la meilleure garantie sur le marché du chauffage électrique. La garantie Danfoss est une série de 4 garanties parmi les meilleures sur le marché pour l'utilisation en toute sérénité des produits Danfoss intégrés dans des systèmes de chauffage électrique.

Pour tout produit Danfoss de chauffage au sol électrique acheté à compter du 1er septembre 2013, nous offrons les garanties suivantes : garantie de 20 ans, 10 ans, 5 ans ou 2 ans, en fonction du groupe de produits.

Pour les câbles chauffants, nous offrons :

Garantie de 20 ans

Produits Danfoss bénéficiant d'une garantie de 20 ans 

  • Câbles chauffants Danfoss : Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua et Danfoss ECbasic.
  • Trames chauffantes Danfoss : Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt et Danfoss ECheat

Tous les accessoires connexes sont garantis 2 ans.

En cas d'erreur de fonctionnement résultant d'un défaut de fabrication, ces produits Danfoss seront réparés ou remplacés gratuitement. La garantie couvre les frais d'installation ainsi que les dommages sur les sols, que ce soit la dalle ou le carrelage. Pour que la garantie s'applique, l'installation doit être réalisée par un installateur agréé et le certificat de garantie transmis doit avoir été tamponné et signé.

Produits associés