• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Reflect + ECflex 10T - 6T

La rénovation pour toutes vos pièces de maison !

Grâce à sa structure en plaques découplables, l'ensemble pour chauffage au sol électrique Danfoss Reflect et Danfoss Ecflex s'adapte parfaitement à la forme de toutes vos pièces. 

Le système est extrêmement fin et diffuse une chaleur homogène dans la pièce d'installation. 

Une isolation phonique supplémentaire de 3 dB est obtenue grâce à l'emploi de polystyrène dans sa structure. 

Application :

  • Rénovation
  • Dédié aux revêtement type parquet flottant, stratifié avec sous-couche, carrelage

Caractéristiques et avantages

Adaptable à tout types de pièces grâce à sa structure en plaques d'aluminium découpables

Isolation phonique supplémentaire de 3 dB

Système invisible

Différentes puissances : 6W/m ; 10W/m

Dédié aux projets de rénovation

Garantie

Chez Danfoss, nous tenons à fournir des produits de qualité supérieure et durables. Nous vous offrons la meilleure garantie sur le marché du chauffage électrique. La garantie Danfoss est une série de 4 garanties parmi les meilleures sur le marché pour l'utilisation en toute sérénité des produits Danfoss intégrés dans des systèmes de chauffage électrique.

Pour tout produit Danfoss de chauffage par le sol électrique acheté à compter du 1er septembre 2013, nous offrons les garanties suivantes : garantie de 20 ans, 10 ans, 5 ans ou 2 ans, en fonction du groupe de produits.

Pour les câbles chauffants, nous offrons :

Garantie de 20 ans

Produits Danfoss bénéficiant d'une garantie de 20 ans 

  • Câbles chauffants Danfoss : Danfoss ECflex, Danfoss ECsafe, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt, Danfoss ECaqua et Danfoss ECbasic.
  • Trames chauffantes Danfoss : Danfoss ECmat, Danfoss ECcomfort, Danfoss EFTCC, Danfoss ECsnow, Danfoss ECasphalt et Danfoss ECheat

Tous les accessoires connexes sont garantis 2 ans.

En cas d'erreur de fonctionnement résultant d'un défaut de fabrication, ces produits Danfoss seront réparés ou remplacés gratuitement. La garantie couvre les frais d'installation ainsi que les dommages sur les sols, que ce soit la dalle ou le carrelage. Pour que la garantie s'applique, l'installation doit être réalisée par un installateur agréé et le certificat de garantie transmis doit avoir été tamponné et signé.

Produits associés