Système d'extinction automatique par brouillard d’eau haute pression SEM-SAFE®

  • Vue d'ensemble
  • Produits associés

Le système à brouillard d’eau haute pression SEM-SAFE® est un système unique de lutte contre les incendies. En alimentant à haute pression les diffuseurs, le système crée un brouillard d'eau extrêmement fin.

L’eau est sur-pressée par une unité de pompes HP. Une unité de pompes SEM-SAFE® unique peut alimenter tous les risques protégés en brouillard d’eau. C'est extrêmement avantageux car cela signifie que vous n’avez besoin que d’une seule source pour toutes les zones protégées du bâtiment et que vous pouvez facilement ajouter d’autres vannes de sections, si nécessaire au fur et à mesure des extensions. En outre, la maintenance d’une seule unité est plus facile et plus économique.

 

1. Système à brouillard d’eau SEM-SAFE® avec diffuseurs fermés à ampoules thermosensibles

En mode veille, le système maintient une pression d’environ 12 bars dans les tuyauteries sous eau. Lorsque la température dépasse 57 °C, par exemple, les ampoules thermosensibles des diffuseurs éclatent pour libérer l'eau. À ce stade, les pompes haute pression sont automatiquement démarrées une par une et les diffuseurs sont alimentés en eau sous pression (60 ou 100 bars en fonction du type de diffuseur) pour créer un brouillard fin. Seuls les diffuseurs dont l'ampoule a éclaté sont ouverts. Cela signifie que seule la zone affectée par la chaleur de l'incendie sera arrosée.

2. Système à brouillard d’eau SEM-SAFE® avec diffuseurs ouverts

En mode veille, les tuyauteries sont vides en aval du poste déluge. Ce système se déclenche manuellement ou automatiquement par la détection incendie lorsque de la chaleur, de la fumée ou une flamme est détectée. Les diffuseurs sont regroupés en sections et tous les diffuseurs de la section déclenchée sont alimentés.

3. Système à brouillard d’eau SEM-SAFE® en fonctionnement

En fonctionnement, les pompes haute pression compressent l'eau d'un réservoir ou du réseau d'eau de ville et l'envoient vers le collecteur haute pression via un clapet anti-retour. Le collecteur nu haute pression alimente ensuite les vannes de section sous eau, déluge ou à pré-action. Une soupape de régulation régule la pression en sortie des pompes haute pression. Elle est calculée pour pouvoir décharger la totalité du débit de l'unité dans le réservoir ou à l'égout.

 

Caractéristiques et avantages

Lutte rapide contre les incendies

  • Le brouillard d’eau haute pression refroidit le feu et déplace l’oxygène, permettant ainsi d'avoir une extinction rapide
  • L’effet de refroidissement du brouillard d’eau empêche toute reprise de l’incendie
  • Le système d'extinction incendie par brouillard d’eau SEM-SAFE® peut être réutilisé immédiatement après un incendie

Réduction des dommages

  • Les dégâts causés par les eaux d'extinction sont réduits au minimum en raison de la faible consommation d’eau du système à brouillard d’eau haute pression
  • Le système SEM-SAFE® peut être déclenché immédiatement, réduisant ainsi les dommages
  • N’utilisant que de l’eau propre, le système à brouillard d’eau SEM-SAFE® garantit la meilleure protection possible des équipements et des vies humaines

Réduction des temps d’arrêt

  • Réduire les dégâts signifie souvent moins de temps d’arrêt, ce qui se traduit par des coûts beaucoup plus faibles
  • Il n’est pas nécessaire de remplir les bouteilles sous pression, ce qui permet d’économiser sur le temps et le coût de remplissage.

Produits associés

  • if (isSmallPicture) { Solutions de lutte contre les incendies dans les bâtiments commerciaux; } else if (isBigColumns) { Solutions de lutte contre les incendies dans les bâtiments commerciaux } else { Solutions de lutte contre les incendies dans les bâtiments commerciaux }
    Systèmes de lutte contre les incendies pour bâtiments commerciaux

    Le système de brouillard d’eau à haute pression SEM-SAFE® de Danfoss, qui a satisfait à une large gamme de critères de test en matière d’incendie et de composants, est le meilleur système fixe de lutte contre les incendies dans les bâtiments commerciaux en milieu urbain.

  • if (isSmallPicture) { Systèmes de lutte contre les incendies pour bâtiments industriels; } else if (isBigColumns) { Systèmes de lutte contre les incendies pour bâtiments industriels } else { Systèmes de lutte contre les incendies pour bâtiments industriels }
    Systèmes de lutte contre les incendies pour bâtiments industriels

    Le système de lutte contre les incendies à brouillard d’eau à haute pression de Danfoss est adapté aux zones dans lesquelles la perturbation du processus de fabrication doit être réduite au minimum en cas d’incendie et où des équipements sensibles sont installés.

  • if (isSmallPicture) { Systèmes de lutte contre les incendies pour le secteur automobile; } else if (isBigColumns) { Systèmes de lutte contre les incendies pour le secteur automobile } else { Systèmes de lutte contre les incendies pour le secteur automobile }
    Systèmes de lutte contre les incendies pour le secteur automobile

    Le système de lutte contre les incendies à brouillard d’eau à haute pression de Danfoss offre une protection optimale pour les personnes et constitue la meilleure solution de lutte contre les incendies pour les équipements extrêmement sensibles installés dans les usines automobiles.

  • if (isSmallPicture) { Systèmes de lutte contre les incendies pour les applications maritimes et offshore; } else if (isBigColumns) { Systèmes de lutte contre les incendies pour les applications maritimes et offshore } else { Systèmes de lutte contre les incendies pour les applications maritimes et offshore }
    Systèmes de lutte contre les incendies pour les applications maritimes et offshore

    Des systèmes complets de lutte contre les incendies pour les secteurs maritime et offshore assurent une sécurité optimale contre les incendies à bord des navires, tant pour les passagers que pour les équipages, tout en protégeant les actifs et en minimisant les temps d’immobilisation.

  • if (isSmallPicture) { Systèmes de lutte contre les incendies pour les installations de production d’énergie; } else if (isBigColumns) { Systèmes de lutte contre les incendies pour les installations de production d’énergie } else { Systèmes de lutte contre les incendies pour les installations de production d’énergie }
    Systèmes de lutte contre les incendies pour les installations de production d’énergie

    Le système de lutte contre les incendies à brouillard d’eau à haute pression de Danfoss est la solution optimale pour les installations de production d’énergie, telles que les centrales électriques, les éoliennes et les centrales à biomasse, pour n’en citer que quelques-unes. La technologie du brouillard d’eau à haute pression est fiable et s’activera rapidement en cas d’incendie.