Déshydrateurs avec une capacité de déshydratation élevée

Les filtres déshydrateurs bidirectionnels DMB/DCB garantissent que le réfrigérant liquide coule toujours depuis le côté extérieur de la cartouche de filtre vers le centre. De cette manière, toutes les particules sales sont retenues indépendamment de la direction du flux.

Les filtres déshydrateurs DCB sont composés à 80 % de tamis moléculaire et à 20 % d'alumine activée, ce qui en fait un mélange parfait pour les systèmes fonctionnant à des températures de condensation élevées et nécessitant une capacité de déshydratation importante. Ils sont particulièrement recommandés pour les réfrigérants HCFC et l'huile minérale mais aussi pour les réfrigérants HFC et l'huile polyolester. 

Les filtres déshydrateurs DMB sont dotés d'une cartouche 100 % tamis moléculaire avec une capacité de déshydratation élevée, ce qui limite le risque de formation d'acide (hydrolyse). Ils sont recommandés pour les réfrigérants HFC et HCFC et l'huile polyolester.

Caractéristiques et avantages

Filtres déshydrateurs bidirectionnels

Ils assurent une adsorption rapide et efficace de l’humidité ainsi que des acides organiques et inorganiques.

Le corps du filtre est homologué UL pour une PS/PMS de 46 bar/667 psig

Disponibles avec des raccords à braser (acier cuivré) et des raccords à visser

Pas de débris lors de l'inversion du sens du débit

L’histoire des filtres déshydrateurs Danfoss : Présentation interactive

Documents

Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
eLesson Déshydrateurs et voyants français, langue française Multiple 02 mai, 2019 1,1 MB .pdf
eLesson Fitters' Notes – Chapter 7 – Filter driers and Sight glasses Anglais Multiple 02 mai, 2019 794,6 KB .pdf
Article Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity Anglais Multiple 02 mai, 2019 470,4 KB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Anglais Multiple 02 mai, 2019 11,6 MB .pdf
Brochure Protégez votre système HVAC et de réfrigération avec le filtre déshydrateur le plus fiable du marché français, langue française Multiple 02 mai, 2019 11,7 MB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Cool(selector®2)

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.