• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Filtres déshydrateurs bidirectionnels et hermétiques DMB/DCB, compatibles HFC

Capacité d'absorption de H₂O supérieure de 20 %

Les filtres déshydrateurs bidirectionnels DMB/DCB garantissent que le réfrigérant liquide coule toujours depuis le côté extérieur de la cartouche de filtre vers le centre. De cette manière, toutes les particules sales sont retenues indépendamment de la direction du flux.

Les filtres déshydrateurs DCB sont composés à 80 % de tamis moléculaire et à 20 % d'alumine activée, ce qui en fait un mélange parfait pour les systèmes fonctionnant à des températures de condensation élevées et nécessitant une capacité de déshydratation importante.

Ils sont particulièrement recommandés pour les réfrigérants HCFC et l'huile minérale mais aussi pour les réfrigérants HFC et l'huile polyolester.

Les filtres déshydrateurs DMB sont dotés d'une cartouche 100 % tamis moléculaire avec une capacité de déshydratation élevée, ce qui limite le risque de formation d'acide (hydrolyse). Ils sont recommandés pour les réfrigérants HFC et HCFC et l'huile polyolester.

Brochure sur les filtres déshydrateurs – Danfoss

Filtre déshydrateur bidirectionnel et hermétique DMB

Protégez votre système HVAC/R avec le filtre déshydrateur le plus fiable du marché.

Caractéristiques et avantages

Filtres déshydrateurs bidirectionnels

Ils assurent une absorption rapide et efficace de l’humidité ainsi que des acides organiques et inorganiques

Le corps du filtre est homologué UL et PED

Disponibles avec des raccordements à braser (acier cuivré) et des raccordements flare

Centres de développement d'applications – Danfoss

Centres de développement d'applications

Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.

L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Brochure : Filtres déshydrateurs français, langue française France 05 févr., 2024 19.3 MB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Anglais Multiple 08 avr., 2024 2.4 MB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.