Le filtre déshydrateur est un élément essentiel de la fiabilité du système ainsi que de sa durée de vie. La gamme de filtres déshydrateurs de Danfoss couvre les types de noyaux hermétiques et interchangeables. Le noyau permet au filtre déshydrateur d’absorber l’eau et les acides plus efficacement pour éviter la corrosion des surfaces métalliques du compresseur et s’assurer que l’huile et le réfrigérant ne se décomposent pas.
Caractéristiques et avantages
Un noyau solide avec un taux d’adsorption rapide, une capacité de débit supérieure ainsi qu’une faible chute de pression, pour minimiser les coûts de maintenance et de fonctionnement
Options étendues
Modèles dédiés pour ligne liquide, bidirectionnel, réservoir combiné avec filtre déshydrateur et ligne d’aspiration
Convient aux applications de conditionnement d'air, réfrigération commerciale, transport et CO2
Protection durable et fiable
Types de raccordements par soudure, flare, flare o-ring et FS
Matériaux de connexion en cuivre pur, cuivre plaqué et acier
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure : Filtres déshydrateurs | français, langue française | France | 05 févr., 2024 | 19.3 MB | |
Article | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Anglais | Multiple | 21 févr., 2024 | 1.4 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Anglais | Multiple | 07 août, 2023 | 9.3 MB |
Logiciel
La vérité, c'est Cool(selector®2)
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Formation
Éviter les faux
Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.