En cas d’accès limité au sous-sol ou au système de chauffage, le régulateur électronique (ELC) peut être complété par une unité de commande à distance ECA 30/31, qui peut être placée à l’endroit du bâtiment qui vous convient le mieux.
Cela permet de surveiller et de réguler la température ambiante, facilement et à distance, avec la possibilité de neutraliser chacune des fonctions du régulateur ECL Comfort.
Les unités de commande à distance ECA 30 et 31 servent à la régulation de la température ambiante et à la neutralisation des régulateurs ECL Comfort 210 et 310.
Les unités de commande à distance sont connectées aux régulateurs ECL Comfort au moyen de deux câbles à paire torsadée pour la communication et l’alimentation (bus de communication ECL 485).
L’unité de commande à distance ECA 61 sert à la régulation de la température ambiante et à la neutralisation du régulateur ECL Comfort 110. La DLG est une passerelle utilisée pour relier l’ECL Comfort 110 aux thermostats de radiateur Danfoss Living™.
Caractéristiques et avantages
Peut être placée n’importe où dans le bâtiment
Permet la surveillance et la régulation du régulateur ECL Comfort, en toute simplicité
11 à 15 % d’économies voire plus sur votre consommation d’énergie dans le bâtiment, ainsi qu’une réduction des émissions de CO2.
Outils et applis
FAQ
Études de cas
-
Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaireLa plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.