• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Clés d’application

Le régulateur de chauffage électronique ECL Comfort propose une large palette de clés d’application ECL. Chaque clé d’application est programmée avec des paramètres spécifiques, pour un système de chauffage ou une installation de refroidissement.

Les clés d’application ECL, très ingénieuses, simplifient au maximum l’installation et la configuration de votre application de chauffage, sans faire appel à des concepts de programmation complexes.

Les données programmées dans chaque clé d’application ECL sont le fruit d’une expertise dédiée et éprouvée acquise grâce à une expérience mondiale dans diverses applications. C’est votre meilleure garantie pour un système aux performances optimales.

Les nombreuses clés d’application des régulateurs électroniques ECL Comfort 210 et 310 permettent de contrôler facilement et rapidement votre système de chauffage et de réaliser des économies d’énergie grâce à une plus grande efficacité. Les clés d’application « A2xx » peuvent être utilisées avec les régulateurs ECL 210 et 310. En revanche, les clés d’application « A3xx » ne peuvent être utilisées qu’avec le régulateur ECL 310.

Caractéristiques et avantages

Nombreuses clés d’application

Les données programmées sont le fruit d’une expertise éprouvée acquise grâce à une expérience mondiale

Installation et configuration simplifiées de l’application de chauffage dans le régulateur ECL

Outils et applis

Outils logiciels

FAQ

Études de cas

Vidéos