Régulateurs d'évaporateur conçus pour une multitude de réfrigérants et de plages de fonctionnement
Danfoss propose une gamme de régulateurs d'évaporateurs avec détendeurs thermostatiques ou avec détendeurs électriques. Les vannes peuvent être utilisées pour diverses plages de fonctionnement et différents réfrigérants, adaptés aux applications de la grande distribution.
Les régulateurs d'évaporateur avec détendeurs thermostatiques sont conçus pour assurer une régulation précise de l'injection de réfrigérant liquide dans les évaporateurs, et ce, afin de garantir des performances optimales et une faible consommation d'énergie.
Les régulateurs d'évaporateur Danfoss ont des fonctions de régulation/contrôle de la température, de dégivrage, pour les portes, de rails antibuée et de fonctionnement du ventilateur.
Grâce à la communication à distance intégrée au système de contrôle de la réfrigération ADAP-KOOL®, les régulateurs d'évaporateur incluent la surveillance et le contrôle des vitrines, des chambres froides, y compris la surveillance d'alarme.
Les détendeurs électriques Danfoss permettent une régulation adaptative et automatique de la réfrigération, sans réglage manuel. Cela conduit à des économies d'énergie supplémentaires.

Atteindre la meilleure efficacité énergétique et la meilleure sécurité alimentaire
Caractéristiques et avantages
Sécurité et qualité alimentaires élevées grâce à une gestion constante de la température et des alarmes
Économies d'énergie substantielles
Bonne résistance aux hautes pressions
Compact et léger

Danfoss Learning
Visionnez la vidéo sur « Régulateurs de vitrine Module 1- Introduction » pour en savoir plus.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|