Régulateur proportionnel auto-moteur à pression de fluide, qui empêche la surpression avant (SAVA) et après la vanne (SAVD), grâce à l'ouverture automatique de celle-ci. L'actionneur est doté de deux diaphragmes qui permettent l'ouverture de la vanne en cas de défaut au niveau du diaphragme d'équilibrage. Le régulateur est utilisé essentiellement sur les systèmes de chauffage urbains.
Fonctionnement du régulateur SAVA : la pression élevée en amont en face de la vanne est dirigée vers la partie inférieure (raccord haute pression) du diaphragme à l'intérieur du régulateur. Le régulateur est pourvu d'un canal, par lequel la pression moyenne est transmise entre la vanne et le côté supérieur (raccord basse pression) du diaphragme.
La puissance du ressort de la vanne de régulation agit maintenant sur le diaphragme, déterminant ainsi la pression différentielle effective.
Fonctionnement du régulateur SAVD : la pression de sortie de la vanne est transmise vers la partie inférieure (raccord haute pression) du diaphragme à l'intérieur du régulateur. La partie supérieure (raccord basse pression) du diaphragme est reliée à l'atmosphère. La puissance du ressort de la vanne de régulation agit maintenant sur le diaphragme, déterminant ainsi la pression de fermeture.
Caractéristiques et avantages
Élimine les variations de pression et assure des conditions d’exploitation optimales avec un contrôle de température de meilleure qualité
Conçu pour les systèmes exigeants, résistant à la corrosion, à la cavitation et à la saleté
Le système connecté est protégé contre les surcharges de pression, les fluctuations, la cavitation et le bruit

Régulateurs de pression différentielle et de débit sur systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (débit variable)
Équilibrez votre réseau, faites des économies d'énergie et améliorez le confort pour l'utilisateur final, grâce à l'équilibrage et au contrôle hydraulique des réseaux énergétiques urbains.
Outils et applis
Outils logiciels
FAQ
Études de cas
-
Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaireLa plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.