Limiteurs de pression

  • Vue d'ensemble
  • Outils et applis
  • FAQ
  • Études de cas
  • Vidéos

Les régulateurs de pression et de pression différentielle se composent d’une vanne et d’un actionneur pressostatique. Ils sont principalement utilisés pour limiter une pression (A), ou une pression différentielle (PA)
sur un système, une sous-station ou une pompe.

Les régulateurs sont normalement fermés : AV(P)A en raison d'une vanne normalement fermée et AF(P)A en raison d’un ressort d'étirement.

Les limiteurs de pression et de pression différentielle sont principalement installés dans un bipasse. Ils peuvent être utilisés pour activer une distribution de puissance thermique à d’autres connexions du réseau ou à un débit au repos si la ou les connexions se ferment complètement.

Les régulateurs de pression et de pression différentielle peuvent protéger des pompes à vitesse variable contre des surcharges lorsque le débit devient inférieur à la capacité minimale de la pompe. Ils soulagent la pompe/application et transmettent l'énergie thermique à d'autres connexions.

Un régulateur de pression peut également être installé sur le retour pour maintenir une pression supérieure souhaitée (statique) dans le système.

Caractéristiques et avantages

Soulage la pompe/application et transmet l'énergie thermique aux autres connexions sans risque.

Conçu pour les systèmes exigeants, résistant à la corrosion, à la cavitation et à la saleté

Le système connecté est protégé contre les surcharges de pression, les fluctuations, la cavitation et le bruit

Régulateurs de pression différentielle et de débit sur systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (débit variable)

Régulateurs de pression différentielle et de débit sur systèmes de chauffage et de refroidissement urbains (débit variable)

Équilibrez votre réseau, faites des économies d'énergie et améliorez le confort pour l'utilisateur final, grâce à l'équilibrage et au contrôle hydraulique des réseaux énergétiques urbains.

Outils et applis

Guide des applications

FAQ

Oui. Ouvrez complètement la vanne de régulation et réglez le débit maxi en ajustant la pression différentielle. Vous pouvez également calculer la pression différentielle appropriée, mais il faut connaître la capacité exacte de la vanne de régulation.

Nous fabriquons des vannes de longueur standard. Vous pouvez également trouver les mesures sur notre fiche technique ou télécharger des modèles de schémas CAD 2D et 3D via nos présentations produits. Veuillez consulter notre catalogue de produits. Vous y trouverez des liens vers la documentation et les schémas - suivez le lien ci-dessous.

N'arrêtez pas de tourner l'écrou de réglage lorsque l'axe s'y cache. Il reste encore environ 100 mm de course à faire.

Études de cas

  • Leanheat_Chauffage_Immeuble_Danfoss_Inetlligencce_Artificielle
    Leanheat rend les immeubles intelligents
    En Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.
  • Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaire
    Réduction des émissions de CO² à hauteur de 15 700 tonnes par an grâce à une installation de chauffage solaire
    La plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.

Vidéos