Équilibrage hydraulique et contrôle
Pour être réellement efficace, une solution de chauffage ou de climatisation doit permettre un équilibre hydraulique optimal et une régulation parfaite de la température. Grâce à nos années d'expérience dans ce domaine, nous pouvons vous offrir des solutions de haute qualité, innovantes et simples d'utilisation.
Vannes à boisseau sphérique avec fonction d’arrêt et vannes papillon pour le chauffage urbain
Les vannes à boisseau sphérique avec fonction d’arrêt permettent la régulation marche/arrêt sur les applications de chauffage urbain. Dans chaque installation de chauffage urbain, centrale de cogénération (électricité et chaleur), réseau de distribution et sous-station, il est nécessaire de mettre en place une régulation marche/arrêt pour le raccordement du système. La régulation marche/arrêt permet d’effectuer des opérations d’entretien, de maintenance et de réparation sur le système, en coupant le circuit pendant un certain laps de temps.