Une sous-station indirecte est utilisée lorsque les conditions du réseau de chauffage urbain, telles que la pression et la température, ne permettent pas un raccordement direct. Lorsqu’une sous-station est raccordée indirectement, un échangeur de chaleur assure un transfert de chaleur économe en énergie. Cela garantit également que l'alimentation du réseau primaire et l'installation du réseau secondaire dans le bâtiment restent séparés et sûrs.
Ainsi, l'installation du bâtiment fonctionne quelles que soient les variations de pression ou de température dans le réseau de chauffage urbain (équilibrage hydraulique) et est à l’abri des ruptures de tuyauteries et des fuites.
Les sous-stations indirectes Danfoss sont des unités autonomes généralement fixées à un mur. Elles peuvent supporter un ou plusieurs circuits de chauffage, avec ou sans production d’eau chaude sanitaire du côté primaire ou secondaire.
Ces solutions avancées sont également disponibles avec un régulateur électronique permettant la régulation en fonction de la température extérieure. Cela garantit un fonctionnement simple et économe en énergie tout en permettant simultanément une surveillance centrale et une transparence de la consommation d’énergie.
Caractéristiques et avantages
-
Solutions avancées disponibles également avec un régulateur électronique permettant la régulation en fonction de la température extérieure
-
Les sous-stations indirectes avec échangeurs de chaleur Micro Plate™ assurent un transfert de chaleur économe en énergie

Guide d’utilisation des sous-stations de chauffage urbain
Utilisez ce document pour planifier le chauffage/refroidissement indirect, la production d’eau chaude sanitaire et d’autres systèmes de chauffage à base d’eau. Peut être utilisé pour les types de produits suivants : DSA ; DPS ; DSE ; DSS ; DSM ; et DSC.
Télécharger le PDF

Plus petite, plus légère et plus efficace : la sous-station compacte DSA1 de Danfoss
Découvrez comment le module est installé, ainsi que des astuces et conseils pour sa mise en service et son entretien.
Gamme de produits

Retrouvez plus d’informations techniques sur le module DSP (Danfoss Station Pre-engineered ou module préfabriqué de Danfoss).

Une sous-station de chauffage indirect dispose d’un échangeur de chaleur séparant le circuit primaire du circuit secondaire. Les sous-stations indirectes sont recommandées pour les réseaux avec une PN16 ou une classe de pression supérieure. Les sous-stations de cette catégorie sont normalement fournies avec des tuyaux de raccordement à un ballon d’eau chaude sanitaire, du côté primaire pour les installations filetées et du côté secondaire pour les installations soudées.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide d’utilisation | District heating substations | Anglais | Multiple | 18 févr., 2020 | 3.2 MB | |
| Guide d’utilisation | Sous-stations de chauffage urbain | français, langue française | Multiple | 16 févr., 2021 | 3.2 MB | |
| Brochure | Specifying the right district heating substation makes commercial sense | Anglais | Multiple | 09 sept., 2025 | 4.4 MB |
Outils et applis

Heat Selector
Le Heat Selector de Danfoss est le meilleur outil de sélection en ligne qui optimise le processus de planification pour les experts en applications de chauffage.
Ouvrir Heat Selector
Études de cas

Dans le Wittelsbacher Land près d’Augsbourg, le réseau local d’Eurasburg fournit de la chaleur à 80 bâtiments à l’aide d’un système de chauffage à copeaux de bois. Les sous-stations Danfoss assurent un chauffage efficace dans tous les types de bâtiments, et sa solution SCADA moderne permet la surveillance et la gestion à distance du système.

ÉCOSSE : Plusieurs services DrivePro® Life Cycle ont assuré la disponibilité maximale de l’installation Rothes CoRDe, une centrale de cogénération biomasse.

Le développement du réseau de chaleur de la ville de rennes est un projet de quatre années qui devrait permettre de réduire considérablement le rejet de CO2 dans l'atmosphère et améliorer la qualité de vie des résidents de la ville.

La ville de Montbrison en France accueille un projet immobilier répondant aux critères du label énergétique E+C-. Le câble bas carbone pour plancher chauffant électrique ECinfracable s'intègre parfaitement dans ce projet.

En Europe, 30% des consommations totales d'énergie sont utilisées pour la simple chauffe des immeubles. Danfoss a la solution pour réduire les dépenses énergétiques et pour améliorer le confort dans les appartements avec le logiciel Leanheat.

La plus grande centrale de chauffage solaire au monde à Silkeborg, au Danemark, utilise l'énergie pour chauffer les maisons et les lieux de travail de 40 000 citoyens. Elle fournit 18 à 20 % de la consommation annuelle de chaleur de la ville de Silkeborg, au Danemark, dont l'objectif ambitieux n'est autre que d'atteindre la neutralité CO² en matière de production de chaleur à l'horizon 2030.