Danfoss Icon2™ - pensé pour vous faciliter la vie
Des systèmes de contrôle avancés pour le chauffage au sol hydronique et d'autres applications fonctionnant avec actionneurs. Les thermostats sans fil Danfoss Icon2™ apportent de nouvelles opportunités pour le placement des thermostats. Ils peuvent être en toute simplicité placés où vous le souhaitez. Il suffit juste d'appuyer le petit aimant sur le mur dans la position souhaitée et de monter le thermostat dessus.
Concept modulaire pour couvrir toutes les applications :
Sans fil, 24V et 230V.

Danfoss Icon2™ - Thermostat d'ambiance pour le chauffage au sol
Il existe de nombreuses raisons d'améliorer la régulation de votre chauffage par le sol. Que vous en ayez assez que la chaleur soit inégalement répartie dans votre maison ou que vous souhaitiez simplement plus de confort et faire des économies, il n'y a qu'un pas à franchir : essayer le Danfoss Icon2™. Tout simplement.



Fonctionnement
6 bonnes raisons de s'intéresser de plus près au thermostat d'ambiance pour chauffage au sol Danfoss Icon™


Outils et applis

Application Danfoss Icon™
Avec l'application Danfoss Icon ™, vous pouvez contrôler la chaleur dans toute la maison à partir d'un seul écran.
Téléchargez-la gratuitement sur l'Appstore ou sur Google Play et essayez la version de démonstration. Constatez par vous-même combien il peut être facile et intuitif d'avoir un contrôle complet du chauffage par le sol.
Vidéos

Danfoss Icon™ : le chauffage au sol intelligent pour tous les foyers
Contrôle avancé pour le chauffage au sol hydraulique
- Produit design
- Un confort optimal
- Gestion par application
- Convient à toutes les maisons équipées d'un chauffage au sol
Applications
Vous voulez en savoir plus sur la technologie de Danfoss Icon™ ?
Assistance

Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit ?
Vous recherchez des informations spécifiques sur votre système Danfoss Icon™ ?
Consultez la page support Icon™ pour trouver de la documentation, des informations sur les logiciels, des vidéos et des guides d'installation.
Solutions associées

Le chauffage connecté par Danfoss
Nous avons une solution de chauffage connecté pour chaque maison et chaque besoin. Du thermostat intelligent autonome pour radiateur aux solutions complètes de chauffage intelligent.
Avec Danfoss, optez pour un contrôle total quand vous voulez, où vous voulez.