Danfoss Icon™ - pensé pour rendre la vie plus facile
Des systèmes avancés de contrôle des des pièces pour le chauffage au sol hydraulique et d'autres applications fonctionnant avec des actionneurs. Icon™ est conçu pour ressembler à un interrupteur de lumière pour une intégration parfaite à l'intérieur de votre habitation.
Concept modulaire pour couvrir toutes les applications :
Sans fil, 24V et 230V.

Danfoss Icon™ - Thermostat d'ambiance pour le chauffage au sol
Il existe de nombreuses occasions de moderniser votre chauffage au sol. Lorsque vous repeignez votre intérieur et qu'il vous manque la touche finale.
Lorsque vous êtes fatigué de la répartition inégale de la chaleur dans votre maison. Ou lorsque vous voulez simplement avoir plus de confort et réaliser plus d'économies. Danfoss Icon™ fait tout cela. Et de façon très simple.



Fonctionnement
6 bonnes raisons de s'intéresser de plus près au thermostat d'ambiance pour chauffage au sol Danfoss Icon™


Outils et applis

Application Danfoss Icon™
Avec l'application Danfoss Icon ™, vous pouvez contrôler la chaleur dans toute la maison à partir d'un seul écran.
Téléchargez-la gratuitement sur l'Appstore ou sur Google Play et essayez la version de démonstration. Constatez par vous-même combien il peut être facile et intuitif d'avoir un contrôle complet du chauffage par le sol.
Vidéos

Danfoss Icon™ : le chauffage au sol intelligent pour tous les foyers
Contrôle avancé pour le chauffage au sol hydraulique
- Produit design
- Un confort optimal
- Gestion par application
- Convient à toutes les maisons équipées d'un chauffage au sol
Applications
Vous voulez en savoir plus sur la technologie de Danfoss Icon™ ?
Assistance

Vous recherchez des informations spécifiques sur un produit ?
Vous recherchez des informations spécifiques sur votre système Danfoss Icon™ ?
Consultez la page support Icon™ pour trouver de la documentation, des informations sur les logiciels, des vidéos et des guides d'installation.
Solutions associées

Le chauffage connecté par Danfoss
Nous avons une solution de chauffage connecté pour chaque maison et chaque besoin. Du thermostat intelligent autonome pour radiateur aux solutions complètes de chauffage intelligent.
Avec Danfoss, optez pour un contrôle total quand vous voulez, où vous voulez.