• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Chauffage connecté

  • Vue d'ensemble
  • FAQ
  • Installation

Le chauffage domestique de demain

La solution de chauffage connecté Danfoss assure le maintien de la température que vous préférez. Vous apprécierez de retrouver votre maison bien chaude et confortable à votre retour. Cela vous permettra également de réaliser des économies en cas d'absence ou lorsque vous dormez. Essayez et appréciez une expérience de confort suprême. 

Comme nous passons près de 90 % de notre temps à l'intérieur, nous avons besoin de le rendre aussi confortable que possible. Danfoss vous propose une gamme de solutions de chauffage connecté intelligent qui vous apporte un nouveau degré de confort intérieur.

Laissez votre chauffage connecté suivre votre routine quotidienne :

  • Le matin : avant même que vous vous réveilliez, votre solution de chauffage connectée augmente automatiquement la température ambiante pour vous garantir un début de journée agréable.
  • Pendant la journée : lorsque vous n'êtes pas à la maison, le chauffage connecté intelligent diminue la température ambiante pour réduire la consommation énergétique.
  • La nuit : la température baisse automatiquement pour économiser de l'énergie.
  • Planifiez vos vacances : choisissez vos dates de départ et de retour. Nos applications smartphone se chargent du reste. À votre retour, vous serez accueillis par la température ambiante choisie pour un confort supérieur.
Chauffage connecté Danfoss

En quoi consiste le chauffage connecté ?

Chaque habitation peut être chauffée de manière plus intelligente. Il suffit de laisser le chauffage suivre votre routine quotidienne. Cela vous permet d'assurer un confort optimal et de réaliser des économies d'énergie.

Smartheating DPEB

Un chauffage connecté compatible avec la DPEB

Les têtes thermostatiques connectées Danfoss sont compatibles avec la nouvelle Directive pour la Performance Énergétique des Bâtiments.

FAQ

Un système de chauffage intelligent est un système offrant des performances de confort supérieures tout en diminuant le montant de votre facture énergétique. Le chauffage intelligent fonctionne grâce à l’optimisation technologique du système et à l’intégration de méthodes d’automatisation.

Un système de chauffage connecté permet un contrôle de l’installation de chauffage quand vous voulez, où que vous soyez grâce à une mise en relation avec internet. Vous pouvez ainsi garder un œil et piloter votre chauffage selon vos besoins. 

Un chauffage intelligent ou un chauffage connecté à distance peut vous faire gagner une somme importante sur votre facture énergétique. Par exemple, en passant d'un robinet thermostatique classique à un robinet électronique, vous pouvez économiser jusqu'à 23%.

Aussi, avec un système de chauffage intelligent, vous pouvez profiter d'une gestion de votre chauffage et d'un pilotage simplifié au travers d'une application pour smartphone dédiée. 

Un robinet de chauffage électronique est l’équivalent d’un robinet thermostatique mécanique, fonctionnant grâce à un système électronique. Résultat ? Un temps de réaction réduit à 1 minute, un format compact et un design moderne !

 

La gamme de robinets électroniques Danfoss pour radiateurs hydrauliques est composée des modèles Ally™ et Eco™.

Ally™ vous offre la possibilité d’un contrôle de la régulation quand vous voulez, où que vous soyez, en quelques clics depuis votre smartphone. Ce système de chauffage connecté est composé d'une passerelle en protocole Zigbee 3.0, reliée à une boxe internet. 

Eco™ est un robinet électronique autonome fonctionnant grâce à la technologie Bluetooth. Ce système de chauffage intelligent peut être programmé grâce à une application dédiée et pilotée grâce à votre smartphone dans un rayon de 10m. 

Nos deux robinets électroniques sont extrêmement silencieux (< 30dB) et sont donc aussi bien adaptés à une régulation du chauffage dans les chambres que dans les pièces à vivre.

Danfoss propose différentes solutions de chauffage connecté adaptées à différents besoins et applications.

Toutes nos applications sont disponibles gratuitement sur Android et App Store

  • App Eco
  • App Ally
  • App Icon
  • App TPONE
  • App ECtemp™ Smart

Oui, les salles de bains aussi peuvent recevoir des systèmes de chauffage connectés.

Les robinets électroniques Ally™ et Eco™ s’intègrent parfaitement bien sur les radiateurs et sèches-serviettes de salle de bains. Vous pourrez profiter d’une salle de bains préchauffée au degré près.

Vous pouvez aussi connecter votre plancher chauffant électrique ou hydraulique dans votre salle de bains. Les systèmes ECtemp™ Smart et Icon™ vous permettent ainsi de maintenir un confort optimal dans la pièce.

Oui, avec l’interface Ally™ c’est facile. Prenez le contrôle des radiateurs de votre maison et de votre système de chauffage au sol hydraulique avec un interface unique Ally™ App, disponible gratuitement sur Android et App Store.

Vous pouvez piloter facilement jusqu’à 32 têtes électroniques en plus de votre réseau de chauffage au sol hydraulique. En plus, Ally™ est un système connecté qui vous permet de garder la main à chaque instant de la journée, que vous soyez chez vous où non. 

Installation

Dans les écoles, les bureaux et les bâtiments publics, la sécurité Internet joue un rôle important.

Pour la mise en service de la passerelle Danfoss Ally™, il est important d'autoriser la communication avec le réseau local. Le réseau internet existant doit permettre aux appareils Ally™ d'y accéder.

Activer les paramètres du port WLAN dans le routeur : Ouvrir le port 8886/TCP OUTGOING

Paramètres LAN activés dans le routeur : DHCP activé

Adresse IP : 3.121.210.75

Remarque : la passerelle Danfoss Ally™ ne nécessite aucune connexion entrante et ne prend pas en charge l'adresse IP statique.

Pour garantir une communication fiable du système, il est important de ne jamais dépasser 128 appareils alimentés par le secteur et 32 appareils alimentés par batterie à partir du point d'accès Danfoss Ally™ :

Thermostat de radiateur Danfoss Ally™  32 units
Capteur d'ambiance Danfoss Ally™  32 units
Répéteur Zigbee Danfoss Ally™  128 units
Module Zigbee Danfoss Ally™  20 units
Contrôleur principal Danfoss Icon2™ (chauffage au sol) 20 units
Thermostat d'ambiance Danfoss Icon2™ 128 units
Appareils par pièce 128 units
Appareils par point d'accès 128 units
Appareils par point d'accès Unlimited
Maisons/Foyers Unlimited

 

Fonction Danfoss Ally™ Pro
Localisation Max 10 pieces
Maison Max 100 pieces
Zone Max 100 pieces
Appareils Illimité
Utilisateurs ayant un accès complet (gestionnaires d'installations) Max 10 users par localisation
Mode lecteur Max 10 users par localisation
Téléchargement de fichiers dans Building Map JPG & PNG only - no PDF files
Moteur de recherche Google Chrome, Microsoft Edge, Safari
Langues EN, DE, DK
  • La couverture prévue d'un point d'accès Danfoss Ally™ ne doit pas dépasser une zone de 250 m2.
  • Il est généralement recommandé d'utiliser des points d'accès supplémentaires plutôt que des répéteurs. Toutefois, si certaines zones d'un bâtiment ne peuvent pas être équipées, en cas d'absence de prises de courant ou de connexion Internet, il est possible d'utiliser des répéteurs de signaux.
  • Le répéteur de signaux Zigbee fonctionne de la même manière que les réseaux maillés et comprend généralement d'autres appareils alimentés par le secteur qui diffusent le signal dans tout le bâtiment et agissent comme des points nodaux individuels. Chaque nœud communique avec les autres pour amplifier le signal et étendre la couverture Zigbee.
  • Remarque : les répéteurs ne doivent être placés qu'à des endroits où il y a peu de risques qu'ils soient enlevés ou que l'alimentation soit coupée.

Avant toute activité pratique, il est fortement recommandé d'organiser une ou plusieurs sessions de planification avec toutes les parties prenantes. Examinez de près les besoins en chauffage de l'ensemble de votre site et voyez s'il est possible de les regrouper par zones, par exemple si les salles de bureau commencent plus tard dans la journée que les installations de la cantine, etc. Une phase de planification approfondie avant la mise en œuvre permet d'économiser du temps et de l'argent.

Si aucun réseau/accès internet n'est disponible (par exemple, dans le cas d'une nouvelle construction), et que le système Ally™ doit être installé dès le départ, il est recommandé d'utiliser un routeur mobile comme point d'accès pour pouvoir configurer le système.

Aucun appareil Danfoss Ally™ ne doit être monté dans des endroits cachés/fermés/couverts, car cela nuirait à la distance de communication sans fil ainsi qu'au bon fonctionnement du système. L'installation dans des endroits cachés/fermés/couverts entraînera une mesure et une régulation de la température imprécises !

La distance de communication prévue entre les appareils alimentés par batterie et ceux alimentés par le secteur est de 30 m en visibilité directe. A noter que toute construction lourde influencera et limitera potentiellement la distance de communication de manière significative. Ces constructions ne sont pas toujours évidentes et peuvent également être des murs avec une armature métallique, des constructions métalliques cachées, des cloisons en verre lourdes, etc.

Chaque radiateur doit être équipé d'un thermostat de radiateur Danfoss Ally™. Il conviendra de vérifier si l'air de la pièce peut circuler librement autour de l'élément de contrôle afin d'en assurer le bon fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, une sonde d'ambiance Danfoss Ally™ doit être installée dans la pièce.

Pour toutes les situations dans lesquelles le Thermostat pour Radiateur Danfoss Ally™, pour une raison ou une autre, ne peut pas mesurer correctement la température de la pièce, une Sonde d'ambiance Danfoss Ally™ doit être placée sur le mur de la pièce. Cela peut être le cas si des obstacles sont placés devant le thermostat/radiateur, par exemple des cache-radiateurs, des rideaux ou des meubles.

Pour les installations dans lesquelles les thermostats des radiateurs sont placés très près du sol ou dans un angle mort, une mesure appropriée de la température peut être altérée. Dans ces situations, nous recommandons fortement d'ajouter une sonde d'ambiance Danfoss Ally™, même si les radiateurs ne sont pas couverts. La sonde d'ambiance permettra d'assurer une mesure correcte et précise des températures pour l'ensemble de la pièce et d'offrir une meilleure expérience globale à l'utilisateur.

Pour une utilisation quotidienne, il est fortement recommandé de nommer tous les appareils de manière logique et structurée. Le gestionnaire de l'établissement et toute autre personne chargée de la solution auront un travail beaucoup plus facile si tous les appareils sont nommés de manière logique et donc faciles à trouver, par exemple pour le remplacement de la batterie. Envisagez de placer des étiquettes sur chaque appareil.

 

Outre ces recommandations, veuillez également vous référer au Guide de l'utilisateur Danfoss Ally™ Pro dans lequel vous trouverez des conseils détaillés sur les recommandations en matière de planification.