SonoSafe™ 10
Compteur ultrasonique principal pour applications de chauffage
Le compteur à ultrasons SonoSafe™ est un compteur compact et fiable doté de fonctions et de caractéristiques de base. Il peut être
installé dans plusieurs applications de chauffage à l'intérieur de bâtiments résidentiels. Il est conforme à toutes les exigences de certification nationales.
Comme le SonoSelect™, il est fabriqué conformément aux normes automobiles TS16949.
Caractéristiques et avantages
Conforme classe II MID - pour conformité du compteur aux exigences de base du marché
Compteur évolutif et robuste - réduit les dépenses de remplacement des compteurs
Protocoles/Interfaces de communication ouverts
pour une meilleure flexibilité
Données techniques
- Taille | Débit : DN15 – DN32 | Qp 0,6 - 6,0 m3/h
- Température | Pression : 5-95 °C | PN16
- Types : Compteur compact (chaleur)
- Homologations : Classe II B + D MID (chauffage)
- Longueur câble sonde de débit : 0,5 m (homologué jusqu'à 10,0 m)
- Longueur câble sonde de temp. : 0,5 m (homologué jusqu'à 10,0 m)
- Options de configuration : Réglages de communication (radio, M-Bus, impulsions)
- Alimentation : Batterie (11 ans de durée de vie prévue)
- Modulaire : 1 port pour modules de communication
- Communication : 2x M-Bus câblés | M-Bus sans fil (OMS) | 2x Entrée/Sortie d'impulsions
- Consignation des données : 2 ans. Prend en charge les logs quotidiens.
- Outils : Configurables via SonoApp™
- Module de calcul : Séparable et classe IP 54
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d’utilisation | Communication description wired M-Bus SonoSelect_Safe | Anglais | Multiple | 19 avr., 2018 | 1.1 MB | |
Brochure | Energy metering diagnostics | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 1.7 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Anglais | Multiple | 16 janv., 2025 | 1.6 MB | |
Certificat d'équipement radio | eurofins G0M-1602-5364-C-V01 | Anglais | Multiple | 01 juil., 2025 | 1.5 MB | |
Certificat métrologique | FORCE DK-0200-MI004-034.Rev. 11 | Anglais | Multiple | 08 août, 2025 | 1.6 MB | |
Certificat d'assurance qualité | FORCE DK-0200-MID-00446.Rev. 6 | Anglais | Multiple | 01 juil., 2025 | 214.0 KB | |
Certificat métrologique | IMBiH BR 06-46-7-AN-48-2_16 | Anglais; Croate; Serbe (RS) | Multiple | 01 juil., 2025 | 108.7 KB | |
Guide d’installation | M-BUS module with 2 pulse inputs | Arabe (AE); Bulgare; Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Perse; Finnois; français, langue française; Irlandais; Hébreu (moderne); Hindi; Croate; Hongrois; Indonésien; Islandais; Italien; Japonais; Kazakh; Coréen; Lituanien; Letton; Macédonien; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Serbe (RS); Suédois; Tamil; Thaï; Turc; Ukrainien; Vietnamien; Chinois (CN) | Multiple | 13 mai, 2016 | 386.5 KB | |
Guide d’installation | Module with 2 pulse inputs | Arabe (AE); Bulgare; Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Perse; Finnois; français, langue française; Irlandais; Hébreu (moderne); Hindi; Croate; Hongrois; Indonésien; Islandais; Italien; Japonais; Kazakh; Coréen; Lituanien; Letton; Macédonien; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Serbe (RS); Suédois; Tamil; Thaï; Turc; Ukrainien; Vietnamien; Chinois (CN) | Multiple | 17 juin, 2016 | 436.7 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 560.5 KB | |
Fiche technique | SonoSelect 10 and SonoSafe 10 | Anglais | Multiple | 10 oct., 2022 | 1.4 MB | |
Manuel d’utilisation | SonoSelect and SonoSafe | Anglais | Multiple | 01 août, 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 1.6 MB | |
Brochure | SonoSelect™ - Knowledge and innovation to win at every project stage | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 548.0 KB | |
Certificat métrologique | TS 27. 02 010 Rev.05 | Danois; Anglais | Multiple | 01 juil., 2025 | 1.2 MB | |
Guide d’installation | Wireless OMS 868.95 MHz module with 2 pulse inputs | Arabe (AE); Bulgare; Tchèque; Danois; Allemand; Grec (moderne); Anglais; Espagnol, castillan; Estonien; Perse; Finnois; français, langue française; Irlandais; Hébreu (moderne); Hindi; Croate; Hongrois; Indonésien; Islandais; Italien; Japonais; Kazakh; Coréen; Lituanien; Letton; Macédonien; Norvégien Bokmål; Néerlandais, flamand; Polonais; Portugais; Roumain, moldave, moldaves; Russe; Slovaque; Slovène; Serbe (RS); Suédois; Tamil; Thaï; Turc; Ukrainien; Vietnamien; Chinois (CN) | Multiple | 13 mai, 2016 | 460.5 KB |