Compteur à ultrasons pour applications exigeantes
SonoMeter™ 30 est un compteur à ultrasons compact, conçu pour mesurer la consommation de chaleur et de froid à l'entrée du bâtiment ou sur les réseaux énergétiques urbains. Il peut être configuré pour l'alimentation et le retour et garantit une durée de vie de 11 ans pour la batterie.
Le compteur est certifié classe II B+D selon la directive MID.
Données techniques
- Taille | Débit : DN15 – DN50 | Qp 0,6-15 m3/h
- Température | Pression : 5-130 °C | PN16/25
- Types : Compteur compact (chaud, froid et combiné)
- Homologations : Classe II B+D (chauffage) MID
- Longueur câble sonde de débit : 1,5 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m
- Longueur câble sonde de temp. : 1,5 m standard (remplaçable et homologué jusqu'à 10,0 m)
- Options de configuration :
- Valeurs entrée/sortie d'impulsions
- Tarifs
- Afficher paramètres
- Logs d'archive
- Réglages MBus
- Réglage dates
- Consignation de données : 3 ans. Prend en charge les logs quotidiens
- Module de calcul : Séparable et classe IP 65
- Modulaire : 1 port pour les modules de communication+
- Communication :
- M-Bus câblé et sans fil
- Entrée/Sortie d'impulsions
- RS 485 Modbus
- Alimentation :
- Batterie AA-cellule 3,6 V c.c.
- Unité d'alimentation : 230 V c.a. | 24 V c.a.
Caractéristiques et avantages
Plusieurs options de communication disponibles, ex. pour l'automatisation des bâtiments.
Doté d'une entrée/sortie d'impulsions en standard.
Plage dynamique élevée (1:250) = meilleure précision de mesure même à faible débit.
L'alimentation secteur avec batterie de secours garantit le maintient de toutes les données, même en cas de panne de courant.
Peut être utilisé dans les applications glycol (non homologué MID)