Débitmètre grand format pour
applications commerciales
Sono 3500 CT™ est un débitmètre à ultrasons conçu pour les applications de chauffage et de refroidissement ou les applications combinées chaleur/froid sur les réseaux énergétiques locaux et urbains de taille plus importante. Associé à un module de calcul d'énergie de chauffage/refroidissement homologué (ex. InfoCal™ 9), il offre des capacités de mesure de l'énergie dans le cadre d'applications d'envergure.
La sonde est certifiée classe II selon la directive MID.
Données techniques
- Taille | Débit : DN100 – DN1200 | Qp 60 - 9 000 m3/h
- Température | Pression : Compacte : 2-120 °C/Déportée : 2-200 °C | PN16/25/40
- Types : Débitmètre (chaud, froid et combiné). Version compacte ou déportée
- Homologations : Classe II B+D (chauffage) MID
- Longueur câble sonde de débit : 5,0 m | 10,0 m | 20,0 m | 30,0 m
- Mesure du débit : bi-directionnelle.
- Classe de protection : IP65
- Communication : 2 sorties d'impulsions
- Interface optique : IRDA avec protocole RTU Modbus
- Alimentation :
- 115/230 V c.a. avec batterie de secours 3,6 V simple
- Batterie 3,6 V avec batterie de secours 3,6 V
double
Caractéristiques et avantages
Pour applications à haute et très haute température
La version déportée pour
applications très haute température augmente la durée de vie du débitmètre
et réduit les coûts de remplacement.
La prévention des pertes de pression permet de réduire la consommation de la pompe
et l'énergie utilisée pour la circulation
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | eBook | Danfoss Digital Hydronics™ | Anglais | Multiple | 15 févr., 2022 | 5.5 MB | |
Brochure | Energy metering solutions - Product overview 2024 | Anglais | Multiple | 16 janv., 2025 | 1.6 MB | |
Certificat d'assurance qualité | FORCE 0200 - PED - 15369-1 | Anglais | Multiple | 27 nov., 2024 | 334.5 KB | |
Certificat d'assurance qualité | FORCE DK-0200-MID-00446.Rev. 6 | Anglais | Multiple | 28 mai, 2025 | 214.0 KB | |
Brochure | Precision and reliability through advanced ultrasonic technology 4-pager | Anglais | Multiple | 12 avr., 2019 | 560.5 KB | |
Fiche technique | SONO 3500 CT | Anglais | Multiple | 30 avr., 2021 | 1.4 MB | |
Texte de soumission | SONO 3500CT | Anglais | Royaume-Uni | 09 juin, 2019 | 226.2 KB | |
Guide d’utilisation | Ultrasonic Flowmeter SONO 3500 CT | Anglais | Multiple | 25 nov., 2020 | 3.8 MB |