• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Solution MV configurable, polyvalente et fiable pour les applications industrielles

L'expérience inégalée de Danfoss en matière de technologies  avancées fait du variateur MV refroidi par air VACON® 1000 le choix privilégié pour les applications industrielles moyennes tensions à usage général, en particulier pour les charges à couple variable telles que les pompes et les ventilateurs dans la gamme des faibles et moyennes puissances. La version autonome, disponible à 215 A et moins, est l'un des variateurs MV multi-niveaux les plus compacts et polyvalents de sa catégorie.

Tension d'alimentation et plage de puissance

  • 2400-3000 VAC: 150-3530 kVA
  • 3300-4160 VAC: 210-4900 kVA
  • 6000-6900 VAC: 375-8130 kVA
  • 10000-11000 VAC: 625-12960 kVA

Caractéristiques et avantages

Fiable

Une MTBF élevée avec jusqu'à 200 000 heures de fonctionnement non-stop.

Test de rodage à pleine charge à 100 % avant l'expédition pour une mise en service et un démarrage rapides.

Surveillance détaillée des pannes pour réduire les temps d'arrêt

Ventilateur de refroidissement redondant permettant un fonctionnement continu en cas de panne du ventilateur.

 

Sûr et convivial

Sélections simples et faciles pour une grande variété de configurations flexibles

L'accès frontal uniquement permet de faciliter l'installation, l'entretien et la maintenance.

Conforme aux exigences internationales de sécurité des variateurs MV selon les normes IEC et UL applicables

Économie d'espace

Le plus petit encombrement du marché disponible à 215 A et moins (≤6,9 kV).

Conception autonome pour une installation simple et rapide

Installation simple des câbles avec entrée de câblage supérieure et inférieure.  

Disponibilités

Pour des données techniques détaillées et la disponibilité des produits, veuillez contacter votre spécialiste moyenne tension Danfoss local.