Fonctionnement précis et longévité
Dans la gamme de détendeurs thermostatiques de Danfoss, vous trouverez le produit adapté à vos besoins, peu importe l'application de refroidissement souhaitée. Les vannes sont optimisées pour une multitude de réfrigérants et de plages de fonctionnement, avec des paramètres de surchauffe fixes ou ajustables et plusieurs options de raccordement.
Grâce aux détendeurs thermostatiques de Danfoss, vous pouvez compter sur un fonctionnement précis et une longue durée de votre système de réfrigération. Les vannes contrôlent l'injection de fluide frigorigène liquide dans les évaporateurs et protègent le moteur du compresseur du fluide frigorigène.
Le détendeur thermostatique vous permet de maintenir une surchauffe (ou un niveau de réfrigérant) constante à différentes situations de charge dans le système de réfrigération pour économiser de l'énergie.
Caractéristiques et avantages
Paramètres de surchauffe ajustables et fixes
MOPD élevé et pression de service
Conception compacte
Peut être fourni avec MOP (Pression max. de service). Protège le moteur du compresseur contre un excès de pression d'évaporation en fonctionnement normal.

Obtenez une régulation de débit de la plus haute précision indépendamment des conditions du système
Les détendeurs thermostatiques de Danfoss sont conçus pour assurer une régulation précise de l'injection de réfrigérant liquide dans les évaporateurs. Ils protègent également le moteur du compresseur du fluide frigorigène liquide.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Overview Brochure Détendeurs Thermostatiques | français, langue française | France | 19 mars, 2025 | 7.3 MB | |
Brochure | Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves | Anglais | Multiple | 24 mars, 2025 | 2.2 MB | |
Fiche technique | Thermostatic expansion valve Type TD 1 / TDE 1 | Anglais | Multiple | 07 sept., 2023 | 2.0 MB | |
Fiche technique | Thermostatic expansion valves type TGE | Anglais | Multiple | 23 juil., 2024 | 4.6 MB |
Logiciel

La vérité est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Formation
Centres de développement d'applications

Application Development Centers
Collaborez avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos Application Development Centers mondiaux, nous offrons un environnement collaboratif avec une assistance experte et des installations d'essai à la fine pointe de la technologie pour la réfrigération et la climatisation.
Nous développons l'ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Éviter les faux

Méfiez-vous des contrefaçons pour protéger votre image
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise, ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les contrefaçons. Continuez à lire pour en savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de la qualité Danfoss authentique.