Pour la réfrigération industrielle nécessitant une protection de surface élevée
Cette nouvelle gamme de produits en acier inoxydable repose sur le concept modulaire à succès des produits de la famille Flexline™, couvrant les vannes SVL. Les produits en acier inoxydable offrent donc de nombreux avantages connnus du concept Flexline™. Dans certaines zones spécifiques telles que les applications extérieures et les atmosphères corrosives, telles que les installations côtières, une protection de surface élevée est nécessaire pour éviter les défaillances dues à la corrosion.
Les normes de sécurité alimentaire actuelles imposent souvent un traitement quotidien à l'aide de détergents qui, s'ils sont destinés à assurer une protection contre le développement des bactéries, entraînent simultanément un besoin de protection de surface élevé.
À partir d'un corps de vanne commun (passage équerre ou droit), les inserts de la plate-forme SVL offrent cinq fonctions différentes : arrêt, régulation, clapet, antiretour et filtre. Chaque insert s'insère dans le même corps de vanne, pour plus de flexibilité et de simplicité.
Caractéristiques et avantages
-
Utilisable avec HCFC, HFC, R717 (ammoniac), R744 (CO2) et tous les réfrigérants inflammables
-
Compatible avec les systèmes au CO₂ subcritiques et de pompe à chaleur
-
Permet un entretien rapide et facile, grâce aux pièces de rechange partagées et à sa conception modulaire
-
Assure une ouverture et une fermeture sans effort et une excellente fiabilité
Danfoss propose une large gamme de composants en acier inoxydable, notamment la nouvelle série de composants de ligne modulaire SVL SS Flexline™. Consultez les brochures consacrées à l'industrie laitière, et aux industries de la pêche, de la brasserie et de la transformation de la viande.
Trouvez la brochure qui vous convient

Gamme de produits

Les FIA SS sont des filtres en acier inoxydable en versions droite ou à passage équerre, conçus pour offrir des conditions de débit optimales.

Les vannes REG-SA SS et REG-SB SS en acier inoxydable sont des vannes de régulation manuelle à passage équerre et droit, qui peuvent faire office de vanne d’arrêt en position fermée.

Les vannes SCA-X SS sont des clapets anti-retour et d'arrêt en acier inoxydable dotés d'une fonction d'arrêt intégrée. Elles sont disponibles en version à passage équerre. Elles sont conçues pour s’ouvrir à des pressions différentielles très faibles, créant ainsi des conditions d’écoulement favorables. Elles sont faciles à démonter dans le cadre des tâches d’inspection et de maintenance. Les vannes SCA-X sont équipées d'un capuchon à évent et d'un contre-siège interne qui permet de remplacer le joint de la tige pendant que la vanne est encore sous pression.
Documents
| Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide d'application | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Anglais | Multiple | 27 mars, 2025 | 18.5 MB | |
| Fiche technique | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Anglais | Multiple | 09 févr., 2024 | 4.3 MB | |
| Fiche technique | Clapet anti-retour et vanne d’arrêt, type SCA-X SS et Clapet anti-retour, type CHV-X SS | français, langue française | Multiple | 23 mai, 2023 | 3.5 MB | |
| Fiche technique | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Anglais | Multiple | 10 avr., 2025 | 2.5 MB | |
| Guide d'application | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | français, langue française | Multiple | 20 mars, 2018 | 12.3 MB | |
| Fiche technique | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Anglais | Multiple | 07 avr., 2025 | 3.8 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | français, langue française | Multiple | 14 oct., 2014 | 902.1 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Anglais | Multiple | 28 mars, 2024 | 2.9 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 14.7 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | français, langue française | Multiple | 14 oct., 2014 | 866.6 KB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Anglais | Multiple | 28 mars, 2024 | 14.4 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Anglais | Multiple | 28 mars, 2024 | 15.0 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 15.0 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | français, langue française | Multiple | 09 déc., 2014 | 1.2 MB | |
| Brochure | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Anglais | Multiple | 12 févr., 2024 | 14.9 MB | |
| Fiche technique | Strainer housing, type FIA SS | Anglais | Multiple | 28 janv., 2025 | 2.6 MB | |
| Fiche technique | Vanne d’arrêt, types SVA-S SS et SVA-L SS | français, langue française | Multiple | 23 janv., 2024 | 4.0 MB | |
| Fiche technique | Vannes de régulation manuelle, types REG-SA SS et REG-SB SS | français, langue française | Multiple | 07 août, 2023 | 2.2 MB |
Logiciel
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de climatisation appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Coolselector®2

Produits associés

Les stations de vannes ICF Flexline™ se caractérisent par une flexibilité inégalée. Comme tous les produits de la plateforme Flexline™, ces stations de vannes sont basées sur un concept modulaire unique.

Les vannes motorisées ICM de la série Danfoss ICV Flexline™ sont rapides et simples à manipuler, à installer et à entretenir grâce à leur faible poids et leur conception compacte.

Les nouvelles vannes ICLX font partie de la série Danfoss ICV Flexline™. Les vannes ICLX sont des vannes servo-pilotées à 2 temps avec électrovannes pilotes.