Voyants liquides pour les applications haute pression
Danfoss SGP est une série de voyants destinés aux applications haute pression. SGP est disponible dans des versions optimisées pour les réfrigérants contenant de l'huile minérale, par exemple le HCFC, et dans des versions optimisées pour les fluides ininflammables HFC.
La série SGP destinée à la réfrigération de l'alimentation au détail est disponible avec des raccordements à braser, flare et à emboîtement, avec ou sans indicateur d'humidité.
Caractéristiques et avantages
Bonne visibilité pour indiquer les conditions de débit
Peu de fuites
Longue durée de vie
Sécurité supplémentaire avec un MWP de 52 bars
La fiabilité des produits garantit moins de fuites et une longue durée de vie
L'indicateur de réaction rapide fournit une alerte rapide pour prévenir l'excès de liquide

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Article | Food safety Focus on system performance, reliability and connectivity | Anglais | Multiple | 26 mars, 2025 | 936.9 KB | |
Brochure | SGP brochure | français, langue française | Multiple | 05 nov., 2014 | 359.8 KB | |
Brochure | SGP brochure | Anglais | Multiple | 05 nov., 2014 | 352.8 KB |
Logiciel

La vérité, c'est Cool(selector®2)
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Formation
En savoir plus sur les voyants liquides SGP
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.