La pression nominale est de 140 bars
Le filtre déshydrateur DMT est spécialement conçu pour résister aux pressions d'arrêt et de fonctionnement élevées des systèmes de réfrigération au CO₂ transcritiques. La pression nominale est de 140 bars (2031 psig) et satisfait aux normes internationales les plus strictes en matière d'équipements sous pression, y compris la norme EN378-2.
Conçu pour adsorber l'humidité et prévenir la formation d'acides, le filtre déshydrateur DMT est composé d'une cartouche solide à 100 % de tamis moléculaire, qui offre l'une des vitesses de déshydratation les plus rapides disponibles.
En plus du tamis moléculaire, le DMT est doté d'un élément filtrant en polyester capable de filtrer les impuretés jusqu'à 25 microns, avec une chute minimale de la pression. Le produit est souvent installé dans la ligne de retour d'huile des systèmes au CO₂ combinés avec des vannes VDHT haute pression. Le filtre déshydrateur hermétique DMT présente un revêtement de surface résistant à la corrosion.
Caractéristiques et avantages
Haute capacité de déshydratation limitant le risque de formation d'acide (hydrolyse)
Le filtre de 25 µm (0,001 po) assure une rétention élevée avec une chute minimale de la pression
Disponible dans des tailles comprises entre 8 et 13 pouces cubes
Disponibles avec des raccordements à braser (acier cuivré) et des raccordements flare (standard et NPT)
Peinture noire donnant un plus bel aspect après brasage et installation

Guide d'installation et fiche technique du filtre déshydrateur DMT
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d’installation | DML / DCL Hermetic filter drier | Anglais | Multiple | 25 févr., 2022 | 359.0 KB | |
Fiche technique | Hermetic filter drier, type DMSC and DMT | Anglais | Multiple | 15 sept., 2021 | 1.3 MB | |
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Anglais | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Protégez votre système HVAC et de réfrigération avec le filtre déshydrateur le plus fiable du marché | français, langue française | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Électrovannes pour les applications haute pressionLes électrovannes VDH/VDHT sont utilisées pour contrôler la direction du flux dans les applications à haute pression. Les vannes sont disponibles pour une large gamme de débits et de pressions.
Formation
En savoir plus sur les filtres déshydrateurs DML et DCL
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.