Filtres déshydrateurs Eliminator 1,5 po³

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Logiciel
  • Formation
  • Éviter les faux

Protection efficace

Le nouveau filtre déshydrateur ELIMINATOR® 1,5 po³ de Danfoss a été optimisé pour les présentoirs à portes vitrées et les autres applications petit tertiaire. Il est spécialement conçu pour limiter la quantité de charge du système de réfrigération et aide les concepteurs à respecter les limites strictes du système de 150 g lorsqu'ils utilisent des réfrigérants inflammables comme le R290 (propane). Les filtres déshydrateurs maintiennent les systèmes de réfrigération secs et propres afin de les protéger contre la corrosion et toute autre contamination qui pourrait nuire à la performance du système ou entraîner la panne de l'unité frigorifique. Un filtre déshydrateur efficace garantit également que l'huile et le réfrigérant ne se décomposent pas, prolongeant ainsi les performances et la durée de vie du système.

Le nouveau filtre déshydrateur est facile à monter grâce à son bouchon facile à retirer

Le filtre déshydrateur ELIMINATOR® possède une cartouche solide qui permet une absorption rapide et, étant donné qu'il n'y a pas de dessiccateur en suspension, il n'introduit pas de particules indésirables dans le réfrigérant, alors que cela se produit souvent avec la technologie utilisant du cuivre repoussé. Il est également conçu pour offrir une capacité de débit supérieure ainsi qu'une chute de pression faible afin de limiter les coûts d'exploitation et de maintenance. La cartouche de type DML se compose à 100 % de tamis moléculaire pour une capacité d'humidité maximale tandis que le noyau de type DCL contient 80 % de tamis moléculaire et 20 % d'alumine activée pour une capacité d'humidité et une absorption des acides élevées.

Le filtre déshydrateur ELIMINATOR® 1,5 po³ fonctionne avec tous les réfrigérants courants, y compris les réfrigérants naturels tels que les hydrocarbures et le CO2 subcritique (jusqu'à 46 bar).

Le nouveau filtre déshydrateur est facile à monter grâce à son bouchon facile à retirer. Le revêtement noir, de haute qualité et durable donne au filtre déshydrateur un aspect attrayant tout en offrant une protection lorsqu'il est exposé à des environnements difficiles. De multiples configurations sont disponibles, y compris des raccordements pour des ports d'entrée simples ou doubles. D'autres configurations sont disponibles sur demande.

Caractéristiques et avantages

Protection efficace des compresseurs, des condenseurs et des autres composants du système

Meilleures performances de sa catégorie, filtration efficace et absorption de l'humidité

Sa conception compacte limite la charge sur le système afin de contribuer à respecter les limites de 150 g pour les réfrigérants inflammables

Fonctionne avec les types de réfrigérants les plus courants tels que HCFC, HFC et HC, et des pressions allant jusqu'à 46 bar (667 psi)

Longue durée de vie

Disponible avec différents raccordements pour une installation facile

Support technique et entretien de Danfoss

Centres de développement d'applications – Danfoss

Centres de développement d'applications

Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.

L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure 1.5 cu in filter drier leaflet Anglais Multiple 14 févr., 2015 361.2 KB .pdf
Brochure Overview Brochure: Filter driers Anglais Multiple 07 août, 2023 9.3 MB .pdf
Brochure Protégez votre système HVAC et de réfrigération avec le filtre déshydrateur le plus fiable du marché français, langue française Multiple 21 nov., 2018 11.7 MB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

 

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.