Capacité d'absorption de H₂O supérieure de 20 %
Les filtres déshydrateurs bidirectionnels DMB/DCB garantissent que le réfrigérant liquide coule toujours depuis le côté extérieur de la cartouche de filtre vers le centre. De cette manière, toutes les particules sales sont retenues indépendamment de la direction du flux.
Les filtres déshydrateurs DCB sont composés à 80 % de tamis moléculaire et à 20 % d'alumine activée, ce qui en fait un mélange parfait pour les systèmes fonctionnant à des températures de condensation élevées et nécessitant une capacité de déshydratation importante.
Ils sont particulièrement recommandés pour les réfrigérants HCFC et l'huile minérale mais aussi pour les réfrigérants HFC et l'huile polyolester.
Les filtres déshydrateurs DMB sont dotés d'une cartouche 100 % tamis moléculaire avec une capacité de déshydratation élevée, ce qui limite le risque de formation d'acide (hydrolyse). Ils sont recommandés pour les réfrigérants HFC et HCFC et l'huile polyolester.

Filtre déshydrateur bidirectionnel et hermétique DMB
Protégez votre système HVAC/R avec le filtre déshydrateur le plus fiable du marché.
Caractéristiques et avantages
Filtres déshydrateurs bidirectionnels
Ils assurent une absorption rapide et efficace de l’humidité ainsi que des acides organiques et inorganiques.
Le corps du filtre est homologué UL pour une PS/PMS jusqu'à 46 bar/667 psig
Disponibles avec des raccordements à braser (acier cuivré) et des raccordements flare
Pas de débris lors de l'inversion de la direction du flux

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Overview Brochure: Filter driers | Anglais | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB | |
Brochure | Protégez votre système HVAC et de réfrigération avec le filtre déshydrateur le plus fiable du marché | français, langue française | Multiple | 21 nov., 2018 | 11.7 MB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Formation
En savoir plus sur les filtres déshydrateurs DML et DCL
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.