Ultra-performant et connecté
Pour les installations connectées, les groupes de condensation multi-réfrigérants Optyma™ Plus offrent une efficacité évolutive, une technologie intelligente et des performances optimales.
Découvrir le modèle en 3D
Caractéristiques et avantages
Très performant, réduisant les coûts énergétiques ainsi que les émissions carbone
Facile et rapide à installer et à entretenir, pour moins de perturbations
Une technologie de régulation intelligente qui accélère la mise en route et réduit les risques
Jusqu'à deux groupes peuvent être empilés en utilisant des réfrigérants A2L
Documents

Section technique
Accéder à et télécharger la documentation technique du groupe de condensation : utiliser les filtres pour affiner votre sélection.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Détendeurs thermostatiquesLes détendeurs thermostatiques (TXV) sont disponibles en kit, c’est-à-dire avec corps de vanne et orifices séparés ou en tant que vannes complètes (orifice fixe). Cette catégorie contient également les vannes d’injection thermostatiques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ ControlOptyma™ Control est un contrôleur électronique pour chambre froide spécialement conçu pour la sûreté, la sécurité, le contrôle et la facilité d'installation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Électrovannes pour HVAC-RÉlectrovannes pour applications de réfrigération, types standards, pour fluides fluorés et ammoniac (R717) et électrovannes pour applications d’eau et de saumure. Cette catégorie contient également des électrovannes en acier inoxydable, des vannes à commande par gaz et des électrovannes à impulsion.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Storeview Web - Accès à distance complet à vos AK-SM800A et AK-SM800Storeview Web (SvW) est une plate-forme logicielle qui offre une interface utilisateur sécurisée et moderne pour un accès Web complet à l'AK-SM800A et à d'autres frontaux existants sélectionnés.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Alsense IoT cloud et plateforme de surveillance pour HVAC-RAlsense IoT Cloud est conçu pour répondre à tous vos besoins techniques : Haute sécurité, évolutivité et durabilité au sein des solutions IoT HVAC-R et de la surveillance.