Découvrez la purge d’air sous un nouveau jour – Purgeur d’air économe en énergie pour les systèmes NH3
Le nouveau système de purge intelligente Danfoss (Intelligent Purger System, IPS) est une unité opérationnelle intégrale et automatique qui permet d'éliminer les gaz non condensables de manière éco-énergétique, en toute sécurité. Cela contribue à maintenir une puissance de réfrigération optimale et la performance du système, pour permettre aux professionnels d'atteindre des performances système maximales.
Découvrir le modèle en 3D
Optimisation des performances du système
- Purge automatique des gaz non condensables dans le système de réfrigération
- Contrôle continu et intelligent de la pression différentielle entre le réfrigérant du système et le réfrigérant du purgeur
- Réduction de la consommation électrique dans l'installation
- Jusqu'à 8 points de purge
- La communication Modbus intégrée facilite le partage des données essentielles
- Charge de réfrigérant de purge inférieure à 150 g de propane (R290)
- Réfrigérant écologique naturel à faible PRG et haute performance de purge – libération de 7,5 % de NH3
- Scanne et purge lorsque nécessaire
Installation et maintenance faciles
- Une conception économique avec peu d'interfaces de raccordement électrique et mécanique
- Réduit le risque de fuite grâce au système de refroidissement interne entièrement brasé
- Unité autonome et prête à l'emploi, qui facilite l'installation et la mise en service – faible risque d'erreur potentielle
- Pas besoin de paramètres avancés
- Une conception compacte qui facilite la manipulation
- Évacuation facile et rapide avant révision
Amélioration de la sécurité opérationnelle
- La purge électronique permet de réduire le risque de rejet de réfrigérant dans l'environnement
- Pas besoin de système de gestion d’huile du système à l’ammoniac
- Unité opérationnelle autonome qui fonctionne indépendamment de l'installation principale
- Journal des opérations permettant de surveiller facilement les données relatives aux cycles de purge passés
- Auto-diagnostics permettant de stopper le fonctionnement de l'unité et du système en cas de dysfonctionnement des composants du purgeur d'air
- Fonctions de prise en charge de l’Advance Bubbler incluses
- Le LLS 4000 prend en charge l’augmentation du niveau de protection du système

Système de purge intelligent
Facile à installer, doté d'une conception compacte et d'une fonctionnalité de purge automatique, le nouveau Danfoss IPS permet d'améliorer la sécurité opérationnelle, la performance et le rapport coût-efficacité des systèmes de réfrigération industrielle.
Videos



Études de cas

Le purgeur d’air intelligent IPS 8 de Danfoss réduit les coûts d’énergie avec des performances système maximum dans la brasserie OB
Leader coréen de la bière, OB Beer représente plus de 80 % des exportations coréennes de bière, avec plus de 24 types de bière exportés dans plus de 24 pays à travers le monde. Fondée en 1933, OB Beer produit de la bière de haute qualité dans trois grandes brasseries. Récemment, l’entreprise a remplacé son purgeur d’air manuel dans ses brasseries par l’IPS 8 intelligent de Danfoss, qui permet maintenant de réduire les coûts d’énergie tout en maintenant des performances maximum.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Barboteur pour le système de purge intelligent (IPS)Le bulleur sert d’accessoire pour l’IPS 8, améliorant les performances rationalisées et adaptables grâce à des options de contrôle et de fonctionnement automatiques.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La détection de gaz pour la réfrigération industrielleLa nouvelle génération de détecteurs de gaz Danfoss repose sur une plateforme numérique qui offre de multiples options de communication et d'intégration pour une meilleure fiabilité opérationnelle, un calibrage facile, un entretien efficace, un bon rapport coût-efficacité et une conformité réglementaire.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™La plateforme de produits SVL Flexline™ est conçue pour satisfaire les exigences en matière de réfrigération industrielle. La gamme couvre cinq fonctions différentes avec seulement deux modèles de vannes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ICV Flexline™ à bridesL'ICV à brides est disponible en cinq tailles : ICV 25 PM, ICV 35 PM, ICV 40 PM, ICV 50 PM et ICV 65 PM.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes pilotes pour ICS Flexline™La vaste gamme de vannes pilotes Danfoss comprend les modèles suivants : Vanne pilote à pression constante, type CVP Vanne pilote à pression différentielle, type CVPP Vanne pilote pressostatique à raccordement de pression de référence, type CVC Vanne pilote électronique à pression constante, type CVE Électrovanne pilote, type EVM (NC) Électrovanne pilote, type EVM (NF) Corps, type CVH pour vannes pilotes, à monter sur des lignes pilotes externes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Commutateur de niveau de liquide LLS 4000Le commutateur de niveau de liquide LLS 4000 de Danfoss est un commutateur compact, économique et fiable pour les mesures de niveau de liquide.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | Blind flange for IPS8 | English | Multiple | 13 mars, 2020 | 504.9 KB | |
Installation guide | Bubbler for IPS - 084H5070 | English | Multiple | 05 sept., 2024 | 839.9 KB | |
Case story | Case Story - Danfoss Air Purger IPS | English | South Korea | 3.2 MB | ||
Case story | Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg | English | Multiple | 01 juin, 2021 | 3.1 MB | |
User guide | Intelligent Purging System (IPS 8) Ammonia | English | Multiple | 26 mars, 2025 | 10.3 MB | |
User guide | Intelligent Purging System (IPS 8) Ammonia | English | Multiple | 26 mars, 2025 | 9.4 MB | |
Installation guide | IPS 8 extension module | 080G5040, type MCX08M2 | English | Multiple | 11 avr., 2025 | 1.1 MB | |
Case story | IPS case study - Agri Norcold | Ukrainian | Ukraine | 26 août, 2021 | 866.6 KB | |
Case story | IPS case study - Agri Norcold | Arabic (AE); Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian (RS); Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese (CN) | Multiple | 02 mars, 2020 | 1.6 MB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Swedish | Sweden | 06 nov., 2019 | 477.5 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Danish | Denmark | 14 nov., 2019 | 474.0 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | German | Germany | 31 oct., 2019 | 888.7 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Polish | Poland | 06 avr., 2020 | 411.6 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | French | France | 03 mars, 2020 | 487.4 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | English | Multiple | 09 mai, 2025 | 1.1 MB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Finnish | Finland | 06 nov., 2019 | 471.3 KB | |
Installation guide | Restrictor for IPS8 | English | Multiple | 13 mars, 2020 | 1.3 MB |