Performance supérieure, installation plus rapide, émissions sonores plus faibles
La meilleure performance de sa catégorie dans un boîtier prêt à l'emploi et silencieux !
Avec son compresseur durable, son isolation acoustique et sa réduction intelligente de la vitesse du ventilateur en fonctionnement à faible capacité, le groupe de condensation Optyma™ Plus est si discret et silencieux que votre client ne le remarquera même pas.
Un échangeur de chaleur à microcanaux hautement optimisé contribue également à la réalisation d'économies d'énergie considérables : les unités de condensation Optyma™ Plus sont jusqu'à 20 % plus économiques qu'un produit équivalent. Et cet argument de vente, vos clients le remarqueront.
Les unités sont disponibles avec les réfrigérants R404A/507A mais aussi avec les réfrigérants ayant un PRP inférieur. Elles sont donc parfaitement conformes aux réglementations sur les réfrigérants tels que le R134a, le R407A, le R407F, le R448A, le R449A et le R452A (uniquement les modèles basses températures avec ce dernier).
Jusqu'à 20 % d'économies d'énergie, dès le premier jour !
Optez pour le meilleur !
Contactez votre distributeur Danfoss et découvrez pourquoi votre entreprise a tout à gagner en travaillant avec l'un des premiers fournisseurs mondiaux du secteur de la réfrigération et de la climatisation.
Caractéristiques et avantages
Gain de 50 % de temps d'installation par rapport à une offre de produit équivalente
Très performant, réduisant les coûts énergétiques
Accès plus facile et plus rapide à tous les composants grâce à des portes d'accès permettant de gagner du temps lors de l'entretien
Échangeur de chaleur à microcanaux plus facile et plus rapide à nettoyer que ceux dotés de tubes à ailettes
Une technologie de régulation intelligente qui accélère la mise en route et réduit les risques
Le choix de confiance : la technologie Danfoss testée en usine

Efficacité optimale
Unités de condensation de haute efficacité et de fiabilité offrant des avantages uniques.

Vidéo Optyma Plus™
Avec Optyma Plus™, vous gagnerez non seulement un temps précieux et vous ferez des économies sur les coûts d'installation, de mise en service et d'entretien, mais vous assurerez la tranquillité d'esprit de vos clients grâce à son fonctionnement silencieux et discret, et vous réduirez la facture énergétique jusqu'à 20 % !
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.