Modulation de puissance dans un groupe simple et polyvalent
Performance énergétique et conservation des aliments inégalées !
Le groupe de condensation à vitesse variable Optyma™ Plus INVERTER combine notre expertise de pointe dans la conception avec les avantages uniques de la technologie scroll inverter progressive.
Il en résulte une performance énergétique 25 % plus élevée dans un ensemble polyvalent, pour des applications de réfrigération hautes et moyennes température de 2 kW à 9 kW avec le R407A/R407F et le R404A, mais aussi le R448A et le R449A, deux nouveaux réfrigérants à plus faible PRG.
Parfait pour les chambres froides, les vitrines réfrigérées, les caves de fermentation et les applications de réfrigération générale, le groupe de condensation Optyma™ Plus INVERTER offre à la fois une puissance de refroidissement optimale et des économies d'énergie accrues pour les magasins d'alimentation au détail et de proximité grâce à un coefficient de performance énergétique saisonnière (SEPR) de 3,84 avec le R407F (certifié Asercom). Le tout dans un ensemble prêt à l'emploi et facile à configurer.
Caractéristiques et avantages
3 modèles seulement pour les puissances frigorifiques de 2 kW à 9 kW
Tranquillité d'esprit grâce à une installation et un entretien simples, et à un taux de variation de 1:3,5
Meilleure performance énergétique : le coefficient de performance énergétique saisonnière (SERP) de 3,84 réduit les coûts d'exploitation d'environ 20 à 30 % par rapport aux technologies alternatives
Meilleure conservation des denrées alimentaires avec une régulation de température de +/- 0,3 °C

Découvrez tous les avantages du groupe de condensation inverter Danfoss
Le groupe de condensation Optyma™ Plus INVERTER offre le meilleur SEPR et assure la meilleure performance énergétique sur le marché pour les applications de réfrigération à températures moyennes pour des puissances frigorifiques comprises entre 2 et 9 kW.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel d’utilisation | Optyma™ Plus Controller installation V3.61 | Danois; Allemand; Anglais; français, langue française; Suédois | Multiple | 29 mars, 2021 | 1.5 MB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.
Solutions associées
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.