Conception intelligente pour une efficacité sûre et une installation simple
Le Danfoss Intelligent Purging System (IPS) est une unité d'exploitation automatique autonome qui aide à éliminer les gaz non condensables d'une manière sûre et économe en énergie. Cela permet de maintenir une capacité de réfrigération optimale et l'efficacité du système, permettant aux professionnels d'atteindre des performances maximales du système.
Maximiser les performances du système
- Réponse de purge automatique aux gaz non condensables dans le système de réfrigération
- Surveillance continue de la pression différentielle entre le réfrigérant du système et le réfrigérant purgeur
- Réduction de la consommation d'énergie des centrales
- Fonctionnalité de purge de 8 points
- La communication Modbus intégrée permet de partager facilement les données essentielles
Améliorer la sécurité opérationnelle
- La purge électronique aide à réduire le risque de rejet de réfrigérant dans l'environnement
- Pas besoin de gérer l'huile du système d'ammoniac
- Fonctions d'unité d'exploitation autonomes indépendamment de l'usine principale
- Surveillance facile des données des cycles de purge passés avec journal d'exploitation
- Autodiagnostic pour l'arrêt de l'unité et du fonctionnement du système en cas de dysfonctionnement des composants de l'air-purgeur
- Fonctions d'assistance Advance Bubbler incluses
- Le support LLS 4000 augmente le niveau de protection du système
Installation et entretien faciles
- Conception rentable avec peu d'interfaces de connexion mécanique et électrique
- Minimise le risque de fuite grâce au système de refroidissement interne hermétique
- Plug and play, unité autonome facilite l'installation et la mise en service - faible risque d'erreur potentielle
- Pas de paramètres avancés
- Facile à manipuler avec son design compact
- Pompe rapide et facile avant l'entretien

Intelligent Purging System
Chez Danfoss, nous élargissons notre vaste portefeuille de réfrigération industrielle pour y inclure le système intelligent de purge de l'air, également connu sous le nom de Danfoss IPS. Avec sa conception compacte, son installation facile et sa fonctionnalité de purge automatique, le nouveau Danfoss IPS contribue à améliorer la sécurité opérationnelle, l'efficacité et la rentabilité des systèmes de réfrigération industrielle.

Regarder la vidéo
Découvrez comment notre nouveau système intelligent de purge de l'air améliore l'efficacité de votre système de réfrigération.
Produits associés
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }La détection de gaz pour la réfrigération industrielleLa nouvelle génération de détecteurs de gaz Danfoss repose sur une plateforme numérique qui offre de multiples options de communication et d'intégration pour une meilleure fiabilité opérationnelle, un calibrage facile, un entretien efficace, un bon rapport coût-efficacité et une conformité réglementaire.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SVL Flexline™La plateforme de produits SVL Flexline™ est conçue pour satisfaire les exigences en matière de réfrigération industrielle. La gamme couvre cinq fonctions différentes avec seulement deux modèles de vannes.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Vannes 50-65 ICF Flexline™À la différence des solutions de régulation utilisant des composants conventionnels, la station de vannes ICF permet de gagner du temps, de l'espace et de l'argent. La station de vannes ICF comprend plusieurs fonctions dans un seul et même corps.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Module fonctionnel de dégivrage ICFModule de vidange à base de liquide pour la station de vannes ICF Il permet d'améliorer les performances de dégivrage et de réduire la consommation d'énergie sur les systèmes à l'ammoniac.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Station de vannes en acier inoxydable ICF Flexline™À la différence des solutions de régulation utilisant des composants conventionnels, la station de vannes ICFSS permet de gagner du temps, de l'espace et de l'argent.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Installation guide | Blind flange for IPS8 | English | Multiple | 13 mars, 2020 | 504.9 KB | |
Installation guide | Bubbler for IPS - 084H5070 | English | Multiple | 05 sept., 2024 | 839.9 KB | |
Case story | Case Story - Danfoss Air Purger IPS | English | South Korea | 3.2 MB | ||
Case story | Danfoss semi-welded plate evaporator and air purger applications at the automated cold storage Miratorg | English | Multiple | 01 juin, 2021 | 3.1 MB | |
User guide | Intelligent Purging System (IPS 8) Ammonia | English | Multiple | 26 mars, 2025 | 10.3 MB | |
User guide | Intelligent Purging System (IPS 8) Ammonia | English | Multiple | 26 mars, 2025 | 9.4 MB | |
Installation guide | IPS 8 extension module | 080G5040, type MCX08M2 | English | Multiple | 11 avr., 2025 | 1.1 MB | |
Case story | IPS case study - Agri Norcold | Ukrainian | Ukraine | 26 août, 2021 | 866.6 KB | |
Case story | IPS case study - Agri Norcold | Arabic (AE); Bulgarian; Czech; Danish; German; Greek (modern); English; Spanish, Castilian; Estonian; Persian; Finnish; French; Irish; Hebrew (modern); Hindi; Croatian; Hungarian; Indonesian; Icelandic; Italian; Japanese; Kazakh; Korean; Lithuanian; Latvian; Macedonian; Norwegian Bokmål; Dutch, Flemish; Polish; Portuguese; Romanian, Moldavian, Moldovan; Russian; Slovak; Slovenian; Serbian (RS); Swedish; Tamil; Thai; Turkish; Ukrainian; Vietnamese; Chinese (CN) | Multiple | 02 mars, 2020 | 1.6 MB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Swedish | Sweden | 06 nov., 2019 | 477.5 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Danish | Denmark | 14 nov., 2019 | 474.0 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | German | Germany | 31 oct., 2019 | 888.7 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Polish | Poland | 06 avr., 2020 | 411.6 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | French | France | 03 mars, 2020 | 487.4 KB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | English | Multiple | 09 mai, 2025 | 1.1 MB | |
Promotion material | Multi-purger IPS8 | Finnish | Finland | 06 nov., 2019 | 471.3 KB | |
Installation guide | Restrictor for IPS8 | English | Multiple | 13 mars, 2020 | 1.3 MB |