TurbocorCloud® exploite les données historiques et en temps réel pour analyser les performances, identifier les problèmes potentiels et recommander des mesures proactives pour maximiser l’efficacité et la fiabilité. Le portail fournit des informations précises pour planifier l’entretien et la maintenance, réduisant ainsi les temps d’arrêt imprévus.
Accès à distance fluide pour optimiser les systèmes de compresseurs et éviter les temps d’arrêt.
Regarder la vidéo
Obtenez des informations grâce aux tendances des données, facilitez la collaboration et offrez des services à valeur ajoutée en intégrant la surveillance des compresseurs dans les BY. Fournissez des rapports d’état exploitables aux utilisateurs finaux, prévoyez les défaillances et optimisez l’activation des compresseurs pour améliorer les performances.
Permettre une surveillance et des diagnostics à distance fluides des compresseurs pour les OEM et les TASP. Cet outil permet aux techniciens d’accéder à distance aux données du compresseur, ce qui permet des diagnostics plus rapides et plus précis, une réduction des déplacements des camions et une amélioration des performances.
• Un tableau de bord permettant aux utilisateurs de voir le fonctionnement de n’importe quel compresseur Turbocor :
• Pannes et événements du compresseur :
• Rapport d’état du compresseur :
• Tous les éléments ci-dessus sont fournis sous forme d’abonnement disponible dans les plans d’un et deux ans
Service constructeur
• Un outil de pointe pour les techniciens constructeurs :
• Contrats de maintenance préventive (PMA) :
R&D/Qualité/Ingénierie
• Lancer un nouveau produit :
• Schémas de contrôle nouveaux ou modifiés :
• Applications des nouveaux produits :
Ventes
• Tout d’abord, la passerelle cellulaire communique avec le BMCC du compresseur via un raccordement RS485 ou RS232. Il nécessite un bus de communication séparé pour télécharger les données du compresseur. Le bus de communication du régulateur de refroidisseur, tout en passant par RS485, se trouve sur un bus de communication totalement différent. Les deux réseaux sont physiquement séparés et ne présentent aucun risque de menaces externes pour le régulateur de refroidisseur via le raccordement cellulaire. • Deuxièmement, les services TurbocorCloud ne disposent pas de capacités d’écriture. Il n'y a aucun moyen pour un utilisateur d’écrire des paramètres, de modifier des points de consigne ou d’ajuster des temporisateurs sur le compresseur. • Autres remarques de sécurité :
Logiciel V1,1 (version MVP):• Tous les compresseurs TTS, TGS, TTH, TGH et VTX• Toutes les versions du BMCC: • Ancien BMCC (avant-4.X) • 3.1.4 • 4.X
La passerelle Danfoss est fournie avec un firmware personnalisé conçu spécifiquement pour l’application TurbocorCloud afin de permettre la transmission des données vers notre cloud. Pour que TurbocorCloud puisse communiquer et transmettre des données, la passerelle Danfoss est une exigence.
Une seule passerelle est requise par refroidisseur si les conditions suivantes sont remplies :
• Le prix de l’abonnement Cellular TurbocorCloud comprend les coûts d’un plan de données cellulaires. Aucun chauffage de carter n’est obligatoire.
• Un transporteur différent n'a pas été testé et ne peut garantir la connexion à ce stade
• En cas d’utilisation de la carte d’E/S standard contenant à la fois un raccordement RS232 et un raccordement RS485, il est possible d’utiliser le connecteur série RS232 à 9 broches.
• Si la carte RS485 double en option est utilisée, le premier port RS485 peut être utilisé pour la transmission de données TurbocorCloud tandis que le deuxième port peut être utilisé pour la communication de régulation du refroidisseur.
• Tous les régulateurs de refroidisseur utilisant le port RS485 maintiennent la communication avec le compresseur pour envoyer des signaux de demande.
• Si un régulateur de refroidisseur utilise le port RS232 pour l’outil de surveillance logicielle Turbocor (SMT), cette fonctionnalité sera perdue lors de l’utilisation de TurbocorCloud :
• Le raccordement effectué au TurbocorCloud peut être déconnecté pendant que les techniciens utilisent le SMT dans le cadre du dépannage, de la création d’un rapport de calibrage ou de modifications des réglages
• Avec la carte d’E/S standard, il suffit de déconnecter le raccordement du port RS232 et de le reconnecter avec son propre câble pour accéder
• Avec le nouveau double port RS485, déconnectez le raccordement TurbocorCloud et utilisez ce raccordement (RS485) pour communiquer avec le compresseur. Cela nécessitera un câble différent de celui utilisé pour le raccordement RS232
• La carte SIM sélectionne automatiquement un signal LTE, 4G ou 3G en fonction de la disponibilité. La vitesse est peu préoccupante en raison de la taille des données téléchargées. L’intensité du signal est également moins préoccupante en présence d’un signal (jusqu’à une seule barre).
• En cas de problème de puissance du signal, nous proposons plusieurs options d’antenne pour déplacer l’antenne vers un emplacement distant, à l’extérieur de l’armoire de régulation du refroidisseur ou à l’extérieur (pour les applications intérieures)
• Le compresseur ou le BMCC sera sauvegardé et le nom fera référence à « retiré » dans l’arborescence du site.
• Les données resteront visibles tant que la plage de données à partir de laquelle le compresseur a été connecté est sélectionnée.
• Le matériel (passerelle, carte SIM, cartes E/S) :
• Abonnement :
• Défauts du compresseur :
• Événements de compresseur :
Référez-vous aux données du compresseur.
▪ Comprimé à intervalles de 15 minutes : Jusqu’à 7 jours par téléchargement
▪ Extension à des intervalles d’une minute : Jusqu’à 48 heures par téléchargement
▪ Incrémentiel 1 minute si plage de temps <=6 heures
▪ Incrémentiel de 15 minutes si plage de temps > 6 heures, données
• Actuellement, le tableau de bord et le rapport d’état ne peuvent pas être personnalisés pour afficher des données différentes.
• La page de tendances peut afficher un nombre quelconque de points sélectionnables par le client.
• Les plages de dates pour les données, les défauts et les événements peuvent être personnalisées.
• Le produit courant au moment du lancement fournira la date de changement prévue pour le ventilateur de démarrage progressif et la batterie de condensateurs.
• Le logiciel n’intègre pas de prédictions supplémentaires, d’intelligence artificielle ou d’apprentissage automatique.
• Il existe des plans actifs pour étendre cette offre, mais cela prendra du temps à développer et à tester la fiabilité.
• Veuillez recueillir les commentaires des clients sur les caractéristiques qu’ils souhaitent voir et les transmettre à la gestion des produits.
• Oui, tant que chaque compresseur a une adresse unique. L’adresse indique comment la passerelle peut identifier chaque compresseur.
• La limitation de courant définie est de 10 compresseurs ; au-delà, aucun test n’a été effectué.
• L’efficacité de la communication RS485 est limitée par :
Les compresseurs sans huile Danfoss Turbocor modèle TGS sont disponibles en 5 modèles différents allant de 40 tonnes à 150/140 kW à 540 kW en utilisant le R1234ze ou le R515B à très faible PRG.
Les compresseurs sans huile Danfoss Turbocor® modèle TTS sont disponibles en quatre modèles différents allant de 60 à 200 tonnes/200 à 700 kW utilisant le R134a ou le R513A à faible PRG.
Les compresseurs sans huile Danfoss Turbocor® modèles TTH/TGH, optimisés pour les applications à fort soulèvement, sont disponibles en deux modèles différents utilisant le R134a ou le R513A (107 tonnes/376 kW) ou le R1234ze et le R515B (82 tonnes/288 kW) à très faible PRG.
Le compresseur sans huile Danfoss Turbocor® modèle VTX est disponible avec une capacité allant jusqu’à 450 tonnes/1 600 kW en R134a. Ce compresseur est conçu pour les applications de refroidissement par eau et par évaporation.