• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Compresseur inverter à piston – VTZ

Précision et rentabilité élevées
Au cœur de votre processus

Les compresseurs inverter à piston de Danfoss évitent les systèmes surdimensionnés et à cycle court. Le compresseur s'adapte automatiquement à la charge actuelle. En combinant un compresseur à piston Danfoss Maneurop® efficace avec un Variateur Danfoss, l'entreprise propose un ensemble innovant et intelligent qui utilise la technologie à vitesse variable pour assurer une performance supérieure sur toute la plage de fonctionnement pour un refroidissement précis.

  • Économies d'énergie : augmentez la compétitivité du produit grâce à des performances élevées à charge partielle et une amélioration du SEER.
  • Refroidissement précis : améliorez la performance des systèmes de refroidissement à air ou des processus industriels grâce à la régulation continue de la puissance et à la stabilité optimale du point de consigne.
  • Modulation : modulation de puissance de 30 à 90 TPS. Activation possible dans les configurations en parallèle.
  • Économies d'installation électrique : réduction des coûts avec résistance de carter intégrée, démarreur progressif et réduction de la taille des composants.
  • Facilité d'application et fiabilité : une solution complète préqualifiée composée d'un compresseur inverter dédié et d'un variateur de vitesse, de paramètres préréglés et de fonctions intégrées qui facilitent l'application et rendent l'ensemble plus fiable.
  • Environnement plus calme : en réduisant le volume, en fonctionnant dans un spectre de fréquences agréable pour l'utilisateur et en réduisant les perturbations du cycle de démarrage et d'arrêt, vos systèmes seront moins intrusifs tout au long de l'année.

Caractéristiques et avantages

La technologie inverter à piston de 8 à 48 kW/3 à 5 tonnes avec R134a permet de réaliser des économies sur les frais d'exploitation

Fonctionne également avec le R404A et le R407C

Évite les systèmes surdimensionnés et à cycle court, optimise la performance à charge partielle

Modulation de puissance progressive pour un contrôle précis de la température

Une conception simple du système pour une solution silencieuse

Brochure VTZ – Danfoss

Brochure VTZ

Téléchargez la brochure sur les compresseurs inverter VTZ.

Brochure  VTZ Maneurop

Consignes de la série VTZ

Téléchargez la brochure sur les consignes de la série VTZ Maneurop.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Brochure Brochure VTZ inverter compressors Anglais Multiple 13 oct., 2014 389.2 KB .pdf

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS

COMPASS

COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.