Optyma™ High Ambient 52 Pack

La solution rafraîchissante pour une meilleure conservation alimentaire

L'Optyma™ High Ambient 52 Pack a été conçu pour les besoins de la réfrigération commerciale en Arabie Saoudite afin d'assurer un fonctionnement fiable et efficace à des températures extérieures très élevées, jusqu'à 52 °C, et dans des environnements difficiles. Conçu en se souciant de l'entrepreneur et du propriétaire du magasin d'alimentation, il apporte des avantages et la tranquillité d'esprit pour tous.

Caractéristiques et avantages

Des unités pour températures ambiantes très élevées qui évitent les pannes même les jours les plus chauds et assurent une protection optimale des denrées périssables.

Équipées de tous les composants nécessaires à l'intérieur pour une installation, une mise en service et un entretien rapides et faciles

3 portes pour un accès rapide à tous les composants et un gain de temps lors de l'entretien

Échangeur de chaleur à microcanaux résistant et facile à nettoyer, réduisant également la charge de réfrigérant

Le choix de confiance : la technologie Danfoss 100 % testée en usine

Solution compacte et silencieuse permettant une installation même dans les zones résidentielles

Lire la vidéo

Vidéo Optyma™ 52 Pack

Cette nouvelle solution rafraîchissante conserve en toute sécurité la fraîcheur des aliments, même dans les environnements les plus exigeants. Soyez prêt !