Précision et rentabilité élevées
Au cœur de votre processus
Les compresseurs inverter à piston de Danfoss évitent les systèmes surdimensionnés et à cycle court. Le compresseur s'adapte automatiquement à la charge actuelle. En combinant un compresseur à piston Danfoss Maneurop® efficace avec un Variateur Danfoss, l'entreprise propose un ensemble innovant et intelligent qui utilise la technologie à vitesse variable pour assurer une performance supérieure sur toute la plage de fonctionnement pour un refroidissement précis.
- Économies d'énergie : augmentez la compétitivité du produit grâce à des performances élevées à charge partielle et une amélioration du SEER.
- Refroidissement précis : améliorez la performance des systèmes de refroidissement à air ou des processus industriels grâce à la régulation continue de la puissance et à la stabilité optimale du point de consigne.
- Modulation : modulation de puissance de 30 à 90 TPS. Activation possible dans les configurations en parallèle.
- Économies d'installation électrique : réduction des coûts avec résistance de carter intégrée, démarreur progressif et réduction de la taille des composants.
- Facilité d'application et fiabilité : une solution complète préqualifiée composée d'un compresseur inverter dédié et d'un variateur de vitesse, de paramètres préréglés et de fonctions intégrées qui facilitent l'application et rendent l'ensemble plus fiable.
- Environnement plus calme : en réduisant le volume, en fonctionnant dans un spectre de fréquences agréable pour l'utilisateur et en réduisant les perturbations du cycle de démarrage et d'arrêt, vos systèmes seront moins intrusifs tout au long de l'année.
Caractéristiques et avantages
La technologie inverter à piston de 8 à 48 kW/3 à 5 tonnes avec R134a permet de réaliser des économies sur les frais d'exploitation
Fonctionne également avec le R404A et le R407C
Évite les systèmes surdimensionnés et à cycle court, optimise la performance à charge partielle
Modulation de puissance progressive pour un contrôle précis de la température
Une conception simple du système pour une solution silencieuse


Consignes de la série VTZ
Téléchargez la brochure sur les consignes de la série VTZ Maneurop.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Brochure VTZ inverter compressors | Anglais | Multiple | 06 nov., 2019 | 379.6 KB |
Logiciel

La vérité, c'est Coolselector®2
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS
COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.