Une gamme de compresseurs robustes qui s’appuie sur plus de 40 années d’expérience sur le terrain

Les compresseurs à piston Danfoss, allant d'une puissance fractionnée jusqu'à 26 CV, peuvent être utilisés dans des applications commerciales de réfrigération :

  • Il existe toujours un compresseur à piston Danfoss Maneurop® MT, MTZ, NTZ pour répondre aux différentes applications telles que les chambres froides, les cuves à lait, les déshydrateurs d'air pour une large gamme de conditions de fonctionnement à moyenne et basse température. Ces compresseurs peuvent utiliser différents réfrigérants tels que le R404A, le R134a, le R407C/R407A/R407F mais également les nouveaux réfrigérants à faible PRG tels que le R452A, le R448A et le R449A.
  • Les compresseurs petit tertiaire Danfoss pour la réfrigération commerciale BD, PL, TL, DL, NL, FR, SC, GS, D, U, L, P, X et S sont spécialement conçus pour des applications dans les hôtels, les restaurants, les services de traiteur, l'agroalimentaire, les équipements médicaux et les laboratoires ainsi que le refroidissement des systèmes mobiles et de télécommunication. Ils peuvent fonctionner avec différents réfrigérants, notamment avec des hydrocarbures, afin de proposer une solution respectueuse de l’environnement.
  • Avec les ensembles inverter VTZxx, SLVxx, xxFSC et xxFSN, Danfoss offre des solutions pour les applications à vitesse variable
    qui présentent les avantages suivants :
    • la modulation de la puissance et le refroidissement de précision, grâce à la régulation progressive de la puissance ;
    • les économies d'énergie, grâce à des performances élevées à charge partielle et une amélioration du SEER.

Caractéristiques et avantages

Compresseurs intégrés disponibles dans divers modèles simples ou en tandem

Plus de 500 modèles de compresseurs petit tertiaire de 40 W à 4 750 W, plus de 1 500 options

Fonctionnement dans des conditions extrêmes avec fiabilité et longue durée de vie

Large plage de fonctionnement à basse, moyenne et haute température

Compatibles avec plusieurs réfrigérants pour optimiser la surface de stockage et l'inventaire

Respectez l'environnement avec les réfrigérants R290 et R600a sur les compresseurs petit tertiaire

Compresseurs à piston VTZ – Danfoss

Compresseur inverter à piston VTZ

Le compresseur VTZ offre une grande précision et une rentabilité élevée, au cœur de votre processus.

Refroidissement des complexes hôteliers avec le compresseur inverter VTZ – Danfoss

Refroidissement des complexes hôteliers avec le compresseur inverter VTZ

La technologie des compresseurs inverter pour un SPA exclusif encore plus relaxant.