Conçus pour les professionnels en mouvement
Avec ses compresseurs remarquables pour applications embarquées, notamment pour les voitures, semi-remorques, bateaux, camions, etc., Danfoss dépasse les limites de la réfrigération mobile. Les excellentes performances de la gamme CC veillent à la conservation de vos denrées alimentaires, de vos produits médicaux et des télécommunications.
Utilisation
- Compresseurs BD35F/50F/80F (12/24 V) et DL19H/22H/30H (12/24V), pour réfrigérant R134a dans les réfrigérateurs et congélateurs mobiles.
- Compresseurs GLT80TDC (24/42 V) et BD250GH.2/BD350GH (12/24 V) pour réfrigérant R134a HBP dans les systèmes de refroidissement localisés mobiles.
- Compresseurs BD35K/50K, pour réfrigérant R600a dans les applications solaires.
- Compresseurs BD80/BD100CN pour réfrigérant R290 dans les applications stationnaires.
- Compresseurs BD250GH.2/BD350GH, alimentation 48 V CC, pour réfrigérant R134a HBP dans les systèmes de télécommunication.
Tous les compresseurs sont équipés d’un régulateur électronique avec régulation de vitesse intégrée, signal de thermostat, protection thermique, sécurité contre les décharges néfastes des batteries, thermostat électronique et régulateur de vitesse du ventilateur sur certains modèles via logiciel PC.
Caractéristiques et avantages
Des compresseurs CC exceptionnels pour les professionnels en mouvement
Des solutions hautement fiables et efficaces pour protéger les denrées alimentaires, les produits médicaux et les télécommunications
Régulateur électronique avec régulation de vitesse intégrée, signal de thermostat, protection thermique, sécurité contre les décharges néfastes des batteries

Centres de développement d'applications
Faites équipe avec nous pour préparer l'avenir. Dans nos centres de développement d'applications partout dans le monde, nous offrons un environnement collaboratif avec le soutien d'experts et des installations d'essai ultramodernes pour la réfrigération et la climatisation.
L’ingénierie de demain. Ensemble. Aujourd'hui.
Documents
Type | Nom | Langue | Valide pour | Mis à jour | Télécharger | Type de fichier |
---|---|---|---|---|---|---|
Guide d’installation | Adaptive Energy Optimization (AEO) for BD35F and BD50F Compressors | Anglais | Multiple | 822.0 KB | ||
Guide d’installation | Cooling in maritime appliances - Application Note | Anglais | Multiple | 296.1 KB | ||
Guide d’installation | Cooling in trucks - Application Note | Anglais | Multiple | 252.8 KB | ||
Catalogue | Hermetic compressors for DC Voltage BD compressors produced for Danfoss | Anglais | Multiple | 03 avr., 2019 | 16.0 MB | |
Notification | Mobile cooling with BD1.4F - Micro VSD | Anglais | Multiple | 253.6 KB | ||
Guide d’installation | VDE/UL Approvals for BD Compressors - Approved Compressor - Electronic Unit Combinations | Anglais | Multiple | 131.0 KB |
Logiciel

La vérité, c'est Cool(selector®2)
Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS
COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.
Éviter les faux

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons
Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.