Compresseurs aux hydrocarbures

  • Vue d'ensemble
  • Documents
  • Outils et applis
  • Logiciel
  • Éviter les faux

R290 et R600a : des compresseurs Danfoss au propane et à l’isobutane conçus spécialement pour les applications de réfrigération petit tertiaire

Avec l’utilisation d’une technologie extrêmement fiable, Danfoss propose un compresseur particulièrement respectueux de l’environnement qui utilise le propane comme réfrigérant.

Conçus pour répondre aux principaux besoins du secteur et pouvant être utilisés pour les applications basses températures de 80 à 800 W jusqu’au applications hautes températures de 100 à 180 W à 220 V, nos nouveaux compresseurs aux hydrocarbures sont disponibles dans plusieurs gammes de produits. Ils offrent une large gamme de puissances frigorifiques, en particulier à des températures d’évaporation basses à très basses (-45 °C/-49 °F) et constituent le choix idéal si vous êtes à la recherche d’une solution écologique. Danfoss propose également des modèles CC utilisant des hydrocarbures.

Caractéristiques et avantages

Un guichet unique pour les solutions utilisant des hydrocarbures

Des solutions extrêmement fiables et économes en énergie qui permettent de réaliser des économies sur les coûts d'exploitation

Large gamme conçue spécialement pour 80 à 800 W à basses températures et 100 à 1 900 W à hautes températures

Guide pas à pas – Danfoss

Guide pas à pas

Guide pas à pas pour l'entretien des compresseurs R600a/R290.

Documents

Documents
Type Nom Langue Valide pour Mis à jour Télécharger Type de fichier
Catalogue Beverage Coolers 220-240V 50/60Hz MBP Anglais Multiple 27 juil., 2006 2.9 MB .pdf
Catalogue Beverage Coolers 220-240V 50/60Hz MBP Anglais Multiple 04 janv., 2005 1.5 MB .pdf
Catalogue Beverage Coolers MBP R404A - R507 - R134a - R290 220 - 240V / 220-240V 50/60Hz Anglais Multiple 08 oct., 2014 1.2 MB .pdf
Notification Display Cabinet Cooling - SLV15CNK.2 Anglais Multiple 03 juin, 2010 1.1 MB .pdf
Notification Display cabinet cooling SLV 15CNK.2 / SLV12CLK.2 / SLV12MLK.2 Anglais Multiple 06 mars, 2012 444.4 KB .pdf
Notification Kühlung von Supermarkttruhen - SLV15CNK.2 Allemand Multiple 13 sept., 2010 1.1 MB .pdf
Catalogue Quick Reference Secop for Danfoss R600a 220-240V 50Hz & 60Hz Anglais Multiple 08 oct., 2014 889.8 KB .pdf
Notification SLV Compressors Leaflet(2P) Chinois (CN) Multiple 02 nov., 2011 820.6 KB .pdf
Notification Solar assisted Ice Cream Cabinet - cooling with conscience Anglais Multiple 20 mai, 2010 1.7 MB .pdf
Notification Unilever Solar assisted Ice Cream Cabinet - cooling with conscience Anglais Multiple 18 mars, 2010 1.8 MB .pdf

Outils et applis

Veuillez visiter notre outil de sélection de modèle pour choisir un compresseur approprié à votre application et à votre réfrigérant.

Logiciel

Coolselector® 2

La vérité, c'est Coolselector®2

Coolselector®2 contient des calculs objectifs qui permettent la sélection des composants de réfrigération et de conditionnement d’air appropriés au regard des besoins du client ou des conditions de fonctionnement.

COMPASS

COMPASS

COMPASS est un logiciel qui vous permet de trouver les compresseurs Danfoss dont les caractéristiques sont les plus proches du produit concurrent équivalent en vue de son remplacement. L'objectif de COMPASS est de fournir une comparaison directe entre les produits Danfoss et les produits concurrents.

Éviter les faux

Identifier et combattre les contrefaçons de produits Danfoss

Pour protéger votre image, méfiez-vous des contrefaçons

Les produits contrefaits donnent une mauvaise réputation à votre entreprise ainsi qu'à la nôtre. C'est pourquoi nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre ce phénomène. En savoir plus sur la façon de vous assurer que le produit que vous achetez est de qualité Danfoss authentique.