• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Cartouche filtrante

Cartouches filtrantes à fioul : performance supérieure et faciles à remplacer

Une tâche aussi simple que le remplacement du filtre à fioul demande en général 10 minutes . Sans compter le nettoyage du fioul qui se déverse lorsque vous dévissez le boîtier, qui peut facilement prendre 5 minutes de plus. Plus maintenant : pour remplacer la cartouche filtrante spéciale Danfoss, il suffit de 45 secondes. Vous pouvez la remplacer facilement et sans déversement de fioul.

Tous nos filtres sont spécialement conçus et testés pour garantir le maintien de leur forme et leur stabilité en place. Ils sont commercialisés pour le fioul domestique et le kérosène. Toutes les pompes de service Danfoss sont équipées de notre cartouche filtrante rouge (seule cartouche filtrante homologuée et commercialisée en vue de l'utilisation sur pompes à fioul Service 2.0 série Danfoss Diamond). Cela permet d'accéder au filtre et de le remplacer suivant une procédure propre et rapide, sans qu'il soit nécessaire de dévisser le boîtier.

Comme il n'est pas toujours possible d'observer l'accumulation d'une couche de sédiments à l'intérieur du filtre, il faut remplacer le filtre dans le cadre de l'entretien annuel de votre brûleur à fioul, afin d'éviter les risques et une baisse de rendement.

Aucun compromis Misez sur le rouge lorsque vous achetez des cartouches filtrantes.

Caractéristiques et avantages

Remplacement en 45 secondes seulement.

Existe en version chauffage fioul et kérosène

Un brûleur bien réglé permet de réduire la consommation de fioul de 10 %, voire plus.

Vidéo : Remplacement de la cartouche filtrante sur les pompes à fioul BFP 20, 21, 41 et 52

Remplacement de la cartouche filtrante

Instructions pour remplacer une cartouche filtrante de manière sûre et optimale sur une pompe à fioul Danfoss (BFP 20, 21, 41 et 52).

Outils et applis

Guide des applications

Vidéos

Regardez toutes les vidéos sur les composants pour brûleurs sur notre canal YouTube.